Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Robots à bras articulé

Robots polyvalents flexibles à 6 degrés de liberté

Nos robots à bras articulé robolink® DP peuvent être utilisés de manière flexible en fonction de vos besoins. Ils disposent de 5 degrés de liberté et peuvent être équipés ou non d'une carte de pilotage. Le robolink® DP peut être utilisé pour des applications nécessitant une précision de 0,5 mm avec une charge de 3 kg maximum. Ce type de robot à bras articulé est généralement utilisé pour des fréquences > 7 s. Le robot est noir, la couleur standard. Une couleur individuelle est possible sur demande. Le logiciel igus Robot Control correspondant peut être téléchargé gratuitement au préalable et est disponible en version avec commande dans l'armoire électrique ou en version sur rail DIN. Nos composants robotiques robolink sont fabriqués en grande partie en polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts.

Caractéristiques techniques du bras articulé igus®

Puissance

Charge utile maximum de 3 kg

Portée

Portée maximale de 790 mm

Articulations

Jusqu'à 5 degrés de liberté

Vitesse

Vitesse maximale de 7 picks / min

Précision

Reproductibilité de ±0,5 mm

Durée de vie en cycles

Au moins un million de cycles


igus Robot Control

Logiciel gratuit et sans licence

Les robots à bras articulé igus® sont compatibles avec le système de pilotage igus® Robot Control. Vous pouvez télécharger le logiciel correspondant gratuitement et l'essayer au préalable. Programmez facilement votre solution à bras articulé.
Plus d'informations sur igus Robot Control
Logiciel SCARA

Robot à bras articulé en action


Modèles de bras articulés igus actuels

RL-DCi-5S-M-B-00

RL-DCi-5S-M-B-00
Voir dans la boutique

Boutique automatisation low cost

Robotique économique pour vos projets d'automatisation

Découvrez nos robots à bras articulé et de nombreux autres types de robots dans notre boutique en ligne, la bonne adresse pour la robotique économique.
Naviguez dans la boutique, informez-vous et commandez en toute facilité.
Boutique

Configurateurs pour automatisation low cost

Configurer soi-même, facilement et rapidement

Les configurateurs d'automatisation low cost vous permettent de concevoir des produits sur mesure. Découvrez maintenant le configurateur robolink.
Une solution sur mesure en quelques clics seulement.
Configurateur


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG