Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Déplacement facile du poste de soudage avec un patin hybride drylin® W

 

    Fiche signalétique

    • Solution requise : un guidage qui permette un déplacement facile, qui soit insensible aux étincelles de soudure, sans entretien et fonctionne dans un milieu sale sans se bloquer ni devenir bruyant.
    • Exigences : longue durée de vie, glissement silencieux et sans à-coups, mouvement fluide et sans entretien
    • Branche : soudure
    • Avantage pour le client : montage rapide, aucun entretien nécessaire, solution résistante à la saleté
    Poste de soudage Castera mobile grâce à des patins hybrides igus
     

    Le poste de soudage peut être déplacé sans effort grâce aux patins hybrides drylin® W

    Poste de soudage Castera mobile grâce à des patins hybrides igus
    L'entreprise française AMC Castera construit des postes de soudage pour des ateliers de mécanique. Pour pouvoir traiter des pièces de grande taille, le poste se déplace sur des rails sur une distance de 20 mètres. Pour que les câbles d'alimentation en énergie et de commandes soient à l'abri des étincelles, de la poussière et de la saleté pendant ce déplacement, les ingénieurs ont choisi des produits igus®
    Poste de soudage Castera mobile grâce à des patins hybrides igus
    Poste de soudage Castera mobile grâce à des patins hybrides igus
    Poste de soudage Castera mobile grâce à des patins hybrides igus

    Produits utilisés

    Patin hybride WJRM-21-20

    Moteur pas à pas

    Plus d'informations sur les patins hybrides

    patins hybrides

    Outil de calcul de la durée de vie pour patins hybrides

    Calcul et commande rapides et simples

    Pour toutes les applications avec des patins hybrides drylin®, qu'il s'agisse d'un système flexible avec rails simples et patins à une roulette ou de de systèmes à rail double et chariot hybride. Le nouveau configurateur en ligne tient compte du type de montage et de la charge, entre autres, pour vérifier le fonctionnement et l'adéquation et proposer les systèmes adéquats.
    Configurateur de patins hybrides



    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG