Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Mouvement d’une porte sur un catamaran avec des patins hybrides drylin W

 

    Fiche signalétique

    • Solution requise : Un guidage résistant à l’eau de mer et à des conditions météorologiques changeantes tout en étant sans entretien
    • Exigences : Aspect, longue durée de vie, glissement silencieux et sans à-coups, mouvement fluide et sans entretien
    • Secteur : Construction de bateaux
    • Avantage pour le client : montage rapide, aucun entretien nécessaire, solution résistante aux intempéries
    Vous avez besoin de plus d´informations ? Prendre contact
    Holiday Boat : porte coulissante vue de l'intérieur
     

    Le patin hybride drylin W fonctionne à la perfection par tous les temps

    « Un rail drylin W WS-16 et des patins hybrides à deux roulettes WJRM-21-16 sont utilisés dans les portes coulissantes des catamarans de luxe Holiday Boat. Ils permettent un mouvement fluide lors de l’ouverture et de la fermeture des portes. Ouverture et fermeture constantes, soleil, eau de mer, conditions météorologiques changeantes et forte humidité de l’air sont autant de challenges.

    Nous les voulions modernes dans leur design, fiables, à longue durée de vie et sans entretien. Avec drylin® W drylin W, les portes ne se bloquent plus, elles fonctionnent à la perfection, sans entretien et sans défaillance. « Nous sommes très satisfaits de la solution igus »


    Urszula Chodorowska, Holiday Boat

    Produits utilisés

    Patin hybride WJRM-21-16

    Moteur pas à pas

    Plus d'informations sur les patins hybrides

    patins hybrides

    Outil de calcul de la durée de vie pour patins hybrides

    Calcul et commande rapides et simples

    Pour toutes les applications avec des patins hybrides drylin, qu’il s’agisse d’un système flexible avec rails simples et patins à une roulette ou d’un système prêt à monter avec rail double et chariot hybride. Le nouveau configurateur en ligne tient compte du type de montage et de la charge, entre autres, pour vérifier le fonctionnement et l’adéquation et proposer les systèmes qui conviennent.
     
    Configurateur de patins hybrides

    Vidéo d'Holiday Boat



    The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

    igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG