Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Buy energy chains for rotary movements

Nombre de produits: 15

Modules rotatifs, pour mouvements circulaires

Le système modulaire igus® pour applications à rotation rapide. Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage. Angle de rotation maximum de 600°.

twisterchain® série TC32, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne

  • Hauteur intérieure hi : 32 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 87,5 à 150 mm
  • Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
  • Pas : 56 mm

twisterchain® série TC42, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne

  • Hauteur intérieure hi : 42 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 87,5 à 200 mm
  • Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
  • Pas : 67 mm

twisterchain® série TC56, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne

  • Hauteur intérieure hi : 56 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 125 à 200 mm
  • Rayons de courbure R : 150 à 400 mm
  • Pas : 91 mm

twisterchain® série 2208, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne et externe

  • Hauteur intérieure hi : 28 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 52,5 à 112,5 mm
  • Rayons de courbure R : 55 à 150 mm
  • Pas : 44 mm

twisterchain® série 2808, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne et externe

  • Hauteur intérieure hi : 32 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 150 mm
  • Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
  • Pas : 56 mm

twisterchain® série 3808, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne et externe

  • Hauteur intérieure hi : 42 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 200 mm
  • Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
  • Pas : 67 mm

twisterchain® série 4008, chaîne porte-câbles, ouverture dans le rayon interne et externe

  • Hauteur intérieure hi : 56 mm
  • Largeurs intérieures Bi : 50 à 200 mm
  • Rayons de courbure R : 150 à 400 mm
  • Pas : 91 mm

twisterband TB12.23.9, système d'ouverture en design « easy »

Hauteur interne : 9 mm
Largeurs internes Bi : 23 mm
X1/X2: 40/140
Rayon de courbure ≥ R : 24
Rayon de courbure ≤ R : 35
≤ d1 : 7

twisterband TB20.44.12, système d'ouverture en design « easy »

Hauteur interne : 12 mm
Largeurs internes Bi : 44 mm
X1/X2: 50/220
Rayon de courbure ≥ R : 34
Rayon de courbure ≤ R : 57
≤ d1 : 9

twisterband TB20.44.18, système d'ouverture à charnière

Hauteur interne : 18 mm
Largeurs internes Bi : 44 mm
X1/X2: 50/220
Rayon de courbure ≥ R : 34
Rayon de courbure ≤ R : 57
≤ d1 : 14

twisterband TB29.27.22, système d'ouverture à charnière

Hauteur interne : 22 mm
Largeurs internes Bi : 27 mm
X1/X2: 200/320
Rayon de courbure ≥ R : 69
Rayon de courbure ≤ R : 82
≤ d1 : 17

twisterband TB30.75.22, système d'ouverture à charnière

Hauteur interne : 22 mm
Largeurs internes Bi : 75 mm
X1/X2: 90/330
Rayon de courbure ≥ R : 44
Rayon de courbure ≤ R : 77
≤ d1 : 17

twisterband HD TBHD30.75.22, mouvements circulaires dans un espace minimum

Hauteur interne : 22 mm
Largeurs internes Bi : 75 mm
X1/X2: 90/330
Rayon de courbure ≥ R : 44
Rayon de courbure ≤ R : 77
≤ d1 : 17

twisterband HD TBHD42.135.30, mouvements circulaires dans un espace minimum

Hauteur interne : 30 mm
Largeurs internes Bi : 135 mm
X1/X2: 90/490
Rayon de courbure ≥ R : 56
Rayon de courbure ≤ R : 119
≤ d1 : 20

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG