Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Accessories for energy chains

Nombre de produits: 18

Serre-câbles

Etriers serre-câbles, peignes et serre-câbles de conception modulaire.

Goulottes de guidage pour courses longues

De la goulotte de guidage en aluminium légère et universelle à la goulotte enfichable simple et économique.

Plastiques intelligents isense

Elimination des arrêts non planifiés et baisse des coûts d'entretien

Outil de montage

Ouverture et fermeture simples des maillons et gain de temps important au montage.
à partir de 41,60 USD/Qté.
13 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines
Vers la page produits

Renfort pour gaine annelée e-rib

Renfort pour les systèmes à gaines annelées existants.  Ajout ultérieur simple, requiert peu de place et stabilise contre les mouvements latéraux non souhaités.
à partir de 2,45 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
Vers la page produits

Chain opener for the E2/000

  • Reduce the assembly time to open the chain from 33 sec. to 2 sec. (Tested series 2700.07)
  • For E2/000 product range (2400/2500, 2600/2700, 3400/3500)
  • Open and close a long piece of e-chain® in one go

Systems E2/000 | Interior separation, unassembled separators

  • Increase cable service life
à partir de 0,41 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
Vers la page produits

Office e-chain OCR | Mounting brackets

  • Simply attach with block magnets
  • Diameter ø 35mm
  • Complete set includes:
    • Moving end OCR.500.1
    • Fixed end OCR.500.2
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
Vers la page produits

Office e-chain ZF14 | Mounting brackets, plastic, one-piece

  • Width index 38mm
  • A: 51.6mm
  • B: 50mm
à partir de 6,15 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 3 à 4 semaines
Vers la page produits

Chain opener for the E2.1 system

  • Opening of long e-chain sections in one go
  • Opening time reduced by a factor of 16 (from 33 to 2 seconds for a 1 m piece)
  • Versatile assembly tools for the E2.1 series
  • Less force is needed if these tools are used
  • Fast Return on Investment

chainfix clamps for pneumatic hoses CFX12.X.P | With pneumatic double troughs | Cable diameter 04mm/08mm

  • For hose diameters 4 and 8mm
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • No crushing of the hoses, and therefore no loss of hose length
  • Good price-performance ratio
Sur demande
16 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines
Vers la page produits

chainfix clamps for pneumatic hoses CFX16.X.P | With pneumatic double troughs | Cable diameter 06mm / 10mm / 12mm

  • For hose diameters 4 and 8mm
  • High holding force due to "all-round" grip
  • The cross section of pneumatic hoses is fully retained
  • No crushing of the hoses, and therefore no loss of hose length
  • Good price-performance ratio
Sur demande
26 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines
Vers la page produits

Steel support tray for energy chains

Simple one-piece steel support trays for the energy chain's lower run according to your requirements and specifications.
  • Noise reducing and low abrasion, safe guidance
  • Simple design: easy mounting to all types of profiles and wall brackets
  • Lightweight material: available in the colour of your choice
  • Available in two types and four versions as a modular system

Super aluminium support tray for energy chains

The aluminium support tray serves to support the energy chain's lower run.
  • Noise-reducing: rubber silencer profile optional
  • Simple connection: optimised plastic fixed end module
  • Wear-reducing: glide strips protect from wear on the sides
  • Easy installation: with standard bottom clamps, basic version
  • Corrosion-resistant: seawater-resistant aluminium profile

Honeycomb strain relief CFU.V

The CFU.V honeycomb strain relief offers a tribologically optimised clamping effect, which ensures cable-friendly strain relief. In addition, cables can be replaced flexibly and quickly thanks to the simple handling of the CFU.V. Further advantages that CFU.V honeycomb strain relief offers:
  • 80% faster filling compared to igus® CFX clamps
  • Universal installation
  • Flexible layout
  • Openable on both sides
  • Strain relief for different cables in one chamber

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG