Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin E Linear modules with toothed belt

Linear axes with toothed belt drive are suitable for many positioning and adjustment tasks. Thanks to the lightweight design made of plastic and aluminum, igus linear axes with toothed belt drive are very efficient due to their low mass inertia. Buy our drylin toothed belt axes either as a single system or in portal assemblies. All drylin toothed belt axes can be ordered ready for connection with stepper and DC motors. Selected timing belt drives in standard lengths are immediately available from stock.

Nombre de produits: 25

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

Sur demande
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
Nouveau

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-0630 basic avec moteur pas à pas

  • Entraînement à courroie crantée avec câble en acier
  • Longueur du chariot : 60 mm
  • Moteur pas à pas NEMA17 à cordon
  • Course : 300
→Configurer un module linéaire sur mesure

Axe linéaire drylin® ZLW-0660S avec entraînement à courroie crantée

  • Courroie crantée en PU à câble en acier
  • Longueur du chariot : 100 mm
  • Avancée : 54 mm/tour 
  • Taille : Ø 06
  • Tension de la courroie : 150 N
→Configurer un module linéaire sur mesure

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

drylin® ZLW-1040S linear module with toothed belt

 
  • High-performance PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100 mm
  • Stroke length max. 2,000 mm
→Configurer un module linéaire sur mesure
à partir de 778,89 USD/Qté.
Vers la page produits

drylin® ZLW-1080B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

drylin® ZLW-10160B linear module with toothed belt

  • Variable shaft span of 120/160/200mm
  • Effective deflection axis and toothed belt
  • Also available in stainless steel
  • Carriage length: 150mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→Configurer un module linéaire sur mesure

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG