Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin® E drive technology | igus®

In the drive technology online shop, you will find everything you need for your automation. We offer a wide variety of basic versions of our linear axes, with spindle drive, toothed belt drive or rack and pinion drive. These can be supplemented with electric or manual drives via hand wheels or electric motors. All igus drive technology products are lubrication-free, thus reducing maintenance costs. igus also has the right drive technology products in its shop range for special challenges. Whether extreme temperatures, underwater use or contact with food: you will find what you are looking for here. Many of our products are available from stock and ready for dispatch in just 24 hours. Buy the right products now to get started with automation.

Nombre de produits: 191

drylin® D7- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 28 - 42mm motor flange size (NEMA11-17)
  • Up to 3A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
à partir de 109,49 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
à partir de 63,35 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
à partir de 104,28 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
à partir de 124,18 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Vers la page produits
Nouveau

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
à partir de 235,94 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

drylin® D8- (X) stepper motor output stage

Product information
  • Without connecting cable
  • Set consists of 3x drylin® D8
 
  • Can control stepper motors with a continuous current of up to 4A with a supply voltage of up to 48V
  • Ready to use immediately
  • Easy control
  • Exact positioning
à partir de 134,31 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

drylin® D2 motor control system for stepper, DC and EC/BLDC motors

  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff
     
The drylin® D1 motor control system and the D2 are identical except for the housing.
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Vers la page produits

drylin® D9- (X) stepper motor output stage

  • Suitable for 86mm motor flange size (NEMA34)
  • Up to 9.8A peak current
  • 5-24V control & 24-48V load voltage
  • Operation mode 1: clock/direction
  • Operation mode 2: D7 & D7-1: jog mode; D7-2& D7-3: loop mode
  • Quiet operation & automatic tuning
à partir de 147,23 USD/Qté.
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

Carte drylin® dryve D3 pour moteurs à courant continu

  • Automatisations simples directement sur la carte sans logiciel et/ou PC
  • Fonctionnement avec fin de course ou par l'intermédiaire de la consommation de courant
  • Rotation gauche/droite et régulation de la vitesse directement sur le carter
  • Rajout possible de commutateurs/manettes externes
  • Différents modes d'exploitation comme mode manuel et démarrage jusqu'à la fin (semi-automatique).
  • Réglage possible de différentes rampes d'accélération
  • Alimentation par 24 V / 2,5 A
     
    Tous les documents importants sur la dryve D3 :
    Vers le portail de téléchargement
à partir de 221,97 USD/Qté.
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
Vers la page produits

dryve drylin® D3 Loop mode

  • Même structure que la D3 standard
  • Fonctions élargies pour « micro-automatisation »
  • Oscillations préprogrammées de manière individuelle
  • Durée des pauses entre les mouvements préprogrammée de manière individuelle
     
    Tous les documents importants sur la dryve D3 :
    Vers le portail de téléchargement

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

Sur demande
4 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 5 à 15 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
Nouveau

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
à partir de 209,58 USD/Qté.
3 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 10 à 15 jours ouvrables
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines
Vers la page produits

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG