Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Des vis dryspin® sont disponibles en 4 nouvelles tailles de filet et avec filet à gauche :

Vis dryspin® en de nouvelles tailles igus® propose ses moteurs pour entraînements à vis drylin® E comme solution autonome avec des moteurs pas à pas NEMA 11, 17 et 23, avec ou sans fonction codage. Le centrage direct de la vis par ajustement moteur/vis H7/h7 permet d'avoir une très grande précision. Les solutions à vis dryspin® sont le partenaire idéal dans les applications exigeant en plus un rendement élevé et une longue durée de vie. Elles garantissent un mouvement sans graisse, régulier et vibrant peu ainsi qu'un montage rapide grâce à des embouts usinés en conséquence. Des vis dryspin® sont disponibles en diamètres de 6,35 et 10 dans de nouveaux pas et avec filet à gauche.
 

Vis prêtes à monter en technologie dryspin® à rendement élevé

Vis dryspin® à tourillon double sur stock

Ecrous pour vis dryspin® sans graisse en 5 matériaux

Longue durée de vie, calculable en ligne

Montage de la vis possible des deux côtés


 
Domaines d'utilisation types : Technique de laboratoire et d'analyse, actionneurs, construction d'appareils, imprimantes 3D, etc.
Cotes A : longueur utile de filet = longueur totale - 20 mm
B : longueur totale : XXX mm
Référence Taille de moteur Cote de la bride Type de filet Ø vis Pas Longueur maxi
DST-LS-MOT-6.35X5.08-R-XXX-ES NEMA11 28 DST 6,35 5,08 300  Demande de renseignements
DST-LS-MOT-6.35X12.7-R-XXX-ES NEMA11 28 DST 6,35 12,7 300  Demande de renseignements
DST-LS-MOT-10X12-R-XXX-ES NEMA17/23 42 / 56 DST 10 12 500  Demande de renseignements
DST-LS-MOT-10X50-R-XXX-ES NEMA17/23 42 / 56 DST 10 50 500  Demande de renseignements

Plus d'informations :



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG