Vidéo de montage + instructions pour la goulotte de guidage en aluminium

Kits de montage : "Basic" et "Heavy Duty"

Kit de montage "Basic"
Kit de montage "Heavy Duty"

Préassemblage du kit de montage "Basic" (standard)

Préassemblez le crapaud et le jeu de vis.
Clipsez l´élément de raccordement en plastique dans le logement prévu de chaque côté.
Fixez les kits de montage "Basic" à l´intérieur 3a ou à l´extérieur 3b (veillez à ce qu´ils soient suffisamment serrés). Veillez à ce que les kits de montage et l´élément de raccordement dépassent de moitié de la goulotte et à ce que l´écrou soit bien en place dans le rail en C.

Préassemblage du kit de montage "Heavy Duty" (seconde possibilité)

Préassemblez l´équerre de montage et le jeu de vis.
Fixez les kits de montage "Heavy Duty" à l´extérieur.
Veillez à ce que les kits de montage dépassent de moitié de la goulotte !

Montage : profilé amortissant (en option)

Coupez le profilé amortissant à la longueur de la goulotte (longueur standard : 2 m) et enfoncez-le avec la main dans la rainure prévue à cet effet. (Photo : côté gauche. Côté droit inversé. Opération à répéter pour tous les tronçons de goulotte.)

Liaison et fixation des tronçons de goulotte

1 Alignez les deux parties latérales de goulotte en les poussant l´une contre l´autre (prévoyez un jeu d´au moins +2 mm !).
2 + 3 Placez le kit de montage sur deux tronçons de goulotte en le centrant bien.

Réglage du jeu & et alignement des tronçons de goulotte

1 Réglez le jeu minimum de 2 mm "Chaîne / goulotte" de chaque côté.
2 Déplacez la Chaîne Porte-Câbles pour voir si elle passe dans le canal de guidage sans bloquer ni ralentir. En cas d´alimentation centrale avec élément de fixation KMA, tenez compte de la largeur de l´élément KMA.
3 Après avoir réglé le jeu minimum et avoir aligné tous les tronçons de goulotte, resserrez toutes les vis de la goulotte. Veillez à ce que l´écrou soit dans le bon sens (cf. détail). Couples de serrage des vis de fixation des kits de montage : M6 : 10 Nm / M8 : 23 Nm


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG