Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Collier CFX avec doubles intercalaires pour tuyaux pneumatiques

... Maintenir en place des tuyaux sans les écraser

Un nouveau collier maintient des tuyaux pneumatiques bien en place, sans les écraser et donc sans en réduire la section. Avec le nouveau collier, la section des tuyaux pneumatiques n'est pas diminuée. Bien que les tuyaux soient parfaitement maintenus en place. Les côtés étirés génèrent une force de retenue élevée des tuyaux pneumatiques dans la chaîne porte-câbles et évitent que ceux-ci soient écrasés.
 
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Protection des tuyaux pneumatiques contre l'écrasement et les détériorations, pas de perte de performances
  • Force de retenue élevée grâce à une « prise sur tout le pourtour »
  • La section des tuyaux pneumatiques n'est pas diminuée
  • Couleur détectable (les intercalaires sont bleus)
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Bon rapport qualité-prix
  • Montage rapide sans contrôle du couple de serrage
  • Protection des tuyaux pneumatiques contre l'écrasement et les détériorations
Preuves

Preuves

  • Essai chez notre client Schwäbische Werkzeugmaschinen
  • Tests de traction dans le laboratoire igus avec des tuyaux en PU, par exemple avec 165 N et une section de 10 mm (autres résultats de tests sur demande)
Durabilité

Durabilité

  • Moindre consommation de ressources : transformer plutôt que changer
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge. Quel qu'en soit le fabricant.
  • igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.

Gamme de produits


Doubles intercalaires pour tuyaux pneumatiques pour CFX12

Doubles intercalaires pour tuyaux pneumatiques pour CFX12
  • Pour tuyaux d'une section de 4 et 8 mm
Boutique

Doubles intercalaires pour tuyaux pneumatiques pour CFX16

Doubles intercalaires pour tuyaux pneumatiques pour CFX16
  • Pour tuyaux d'une section de 6,10 et 12 mm
Boutique

Plus d'informations
 

Collier CFX

Autres colliers CFX

Serre-câbles

Vue d'ensemble serre-câbles

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles


Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG