Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Soulagement des efforts de traction en quelques secondes avec le serre-câbles alvéolaire CFU.V

Consigne d'installation :Soulagement des efforts de traction de câbles variés dans différents compartiments, avec 80% de temps en moins (par rapport au serre-câbles CFX), totalement flexible, avec une force de retenue élevée et un montage simple.
 

Pour l'équipement des chaînes porte-câbles, le serre-câbles alvéolaire CFU offre gain de temps, flexibilité et meilleur respect des matériaux grâce à un effet bloquant optimisé en termes tribologiques. Il permet un soulagement simple des efforts de traction sur différents câbles et sur un niveau.
 
Le confectionnement est simple, rapide et flexible, l'échange des câbles est maintenant simple. La structure particulière permet de fixer rapidement des câbles d'un diamètre compris entre 2 et 17 mm.
 

  • 80 % de gain de temps au remplissage par rapport aux étriers igus® CFX
  • Usage universel
  • Retenue de différents éléments
Référence : Bi
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-100-25-01 3,94 81,22 USD Dans le panier
CFU-V-64-40-125-25-01 4,92 Sur demande Dans le panier
CFU-V-64-40-150-25-01 5,91 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-175-25-01 6,89 102,04 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-200-25-01 7,87 108,79 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-225-25-01 8,86 110,25 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-250-25-01 9,84 122,57 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-275-25-01 10,83 129,59 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-300-25-01 11,81 136,41 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-325-25-01 12,8 143,39 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-350-25-01 13,78 150,21 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-375-25-01 14,76 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines CFU-V-64-40-400-25-01 15,75 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Serre-câbles alvéolaire CFU

Caractéristiques :

  • Ouverture des deux côtés du serre-câbles alvéolaire CFU
  • Vissage possible par le haut et par le bas
  • Permet un soulagement des efforts de traction pour différents câbles dans un compartiment
  • Robustes rails en aluminium avec anodisation noir
  • Structure compacte un peu plus basse que l'élément de fixation de la chaîne porte-câbles à l'extrémité supérieure, ce qui permet de l'utiliser aussi pour des courses longues
Serre-câbles alvéolaire CFU

Avantages :

  • Alvéoles en polymère à la surface optimisée pour une bonne friction et pour une meilleure retenue des câbles
  • Nouvelles parties latérales pour un montage et un démontage en quelques secondes
  • Soulagement des efforts de traction pour différents câbles dans un compartiment
  • Mêmes pièces haut/bas, gauche/droite
  • Idéal pour les courses courtes en autoportance
  • Utilisation également possible au point fixe pour les courses glissantes, le bord supérieur du CFU se trouvant plus bas que la surface de la chaîne
  • Utilisation aussi possible au point fixe dans la goulotte de guidage

Instructions de montage

Instructions de montage serre-câbles alvéolaire CFU 1. Dévisser la partie supérieure avec une clé à six pans
Instructions de montage serre-câbles alvéolaire CFU 2. Placer des câbles de sections de 2 à 17mm dans les alvéoles CPU
Instructions de montage serre-câbles alvéolaire CFU 3. Revisser la partie supérieure

L'échantillon est gratuit


Demandez dès aujourd'hui votre échantillon gratuit pour tester vous-même l'utilisation simple du serre-câbles.
Cet échantillon peut être utilisé avec de nombreuses chaînes porte-câbles igus®.
En demander un échantillon gratuit

prêt pour l'expédition en 5 à 7 semaines

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG