Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Système de rappel de câble e-tract

L'électromobilité facile. Finis les câbles qui traînent aux bornes de recharge.

e-tract est une solution d'enroulement automatique d'un câble. Elle permet d'éviter les risques et les détériorations des câbles dus à un mauvais enroulement ou d'éviter les câbles qui traînent. e-tract est utilisé dans les applications où un terminal mobile est relié à un câble et où le câble était enroulé à la main jusqu'à présent. Les renvois multiples permettent d'avoir des extensions longues sur un petit espace de montage. Le système ne fait pas appel à un collecteur tournant.

Domaines d'application type : 
Panneaux de commande, outils sur les chaînes de montage et les tables de travail, bornes de recharge électrique
Demande de renseignements e-tract

NOUVEAU : e-tract 2.1

Système de rappel de câble e-tract

Nettement plus fin et plus compact

e-tract, la solution d'enroulement automatique de câble optimale pour les bornes de chargement des voitures électriques, évolue. La nouvelle version, encore plus fine et plus compacte, offre un meilleur rapport entre l'extension et la longueur totale du câble dans le système. Un boîtier mural (11 kW) est intégré au système.
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Structure plus fine et plus compacte
  • Pleine puissance de chargement, même lorsque le câble est « enroulé »
  • Fonction arrêt linéaire intégrée
  • Extension du câble à environ 1,2 m de haut
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Moins de longueur de câble requise pour une même extension
Preuves

Preuves

  • Tests mécaniques en compartiment climatique jusqu'à -25 °C et tests électriques avec électronique de chargement intégrée
Durabilité

Durabilité

  • Utilisation de matériaux recyclés ou recyclables
  • Au service de l'électromobilité
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez alors un bon d'achat.

Description de l'intérieur du système e-tract 2.1

1) Connecteur
2) Cage de roulement
3) Système à poulie
4) Dispositif d'arrêt
5) Pied rotatif

Système de rappel de câble e-tract

Améliorations techniques du système e-tract 2.1

Nettement moins encombrant grâce à une nouvelle technique. Les nouvelles cages de roulement ont permis de diminuer la taille du e-tract 2.1 de 25 % environ par rapport à son prédécesseur.
  • Réduction de la longueur de câble requise et de l'espace de montage pour une même extension
  • Des entretoises ouvrables articulées empêchent le câble de sauter et de s'emmêler et permettent une mise en place et un échange simples et rapides du câble de chargement
  • Boîtier mural intégré (11 kW)

e-tract 2.0

Vidéo : e-tract. Cliquez ici pour voir le produit sous forme de modèle interactif.
Prix de design 2023
  • Boîtier mural compact intégré
  • Fabrication possible à partir de polymère recyclé
  • Impression que rien ne traîne et protection
  • Pied rotatif
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Câble bien enroulé
  • Impression que rien ne traîne
  • Protection contre les intempéries
  • Combinaison possible à tous les systèmes de boîtiers muraux courants
  • Roulettes en polymère ménageant les câbles
  • Rayon de courbure défini respectueux des câbles
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Protection contre le vol de câbles (lorsque le câble est enroulé)
  • Plus longue durée de vie grâce à la protection contre les intempéries
Preuves

Preuves

  • Structure de tests dans le laboratoire igus
Durabilité

Durabilité

  • Utilisation de matériaux recyclés ou recyclables
  • Au service de l'électromobilité

Avantages d'e-tract

e-tract
Pas de câbles qui traînent
e-tract
Pas d'obstacles
e-tract
Pas de saleté
e-tract
Pas de vol

Avant

Sans e-tract Sans e-tract, le câble est exposé aux intempéries.

Après

e-tract avec voiture électrique Avec e-tract, le câble est bien enroulé et protégé.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles Boutique avec plus de 100 000 références pour les applications autoportantes, glissantes, suspendues et debout.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG