180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Arbres et vis en acier fin et en matériau paliers iglidur® X
Chariots et traverses en aluminium anodisé dur
Absence totale de lubrifiant
Disponible comme SHT – la standard ; SHTC – la flexible, idéale pour deux chariots ; SHT-XY – la variante à table croisée
| Réf. : | Course
max. |
Arbre en aluminium | Arbre en acier | Charge
stat. maxi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight [kg] | supplém.
(par tranche de 100 mm) [kg] | Weight [kg] | supplém.
(par tranche de 100 mm) [kg] | axiale [N] | radiale [N] | ||||
| HTS-12-EWM-HTX | 750 | 0,739 | 0 | 1,3 | 0,134 | 157,5 | 630 | 261,15 USD | |
| SHT-20-EWM-HTX | 1000 | 2,151 | 0,01 | 3,9 | 0,403 | 360 | 1440 | 477,93 USD |
| N° de commande | A
-0,3 |
Al
-0,3 |
H | E1
±0,15 |
E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
l | R | f | lt
±0,1 |
tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS-12-EWM-HTX | 3,35 | 3,35 | 1,34 | 2,76 | 2,87 | 73 | 5,71 | 1,65 | 0,08 | 1,18 | 0,43 | 0,26 |
| SHT-20-EWM-HTX | 5,12 | 5,12 | 1,89 | 4,25 | 4,53 | 115 | 7,95 | 2,83 | 0,08 | 1,42 | 0,59 | 0,35 |
| Réf. : | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,1 | standard | ||||||||||
| HTS-12-EWM-HTX | M8 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | M6 | 0,24 | 0,47 | TR10x2 | 0,67 | TR10x2 | 0,71 |
| SHT-20-EWM-HTX | M10 | 0,34 | 0,25 | 0,43 | M8 | 0,28 | 0,79 | TR18x4 | 1,02 | 12 h9 | 0,91 |
*TR 10 x 2 avec sortie de vis