Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

 

Des mouvements sûrs pour l'électronique embarquée avec les chaînes porte-câbles


Les fonctionnalités électriques des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires et des véhicules spéciaux sont de plus en plus complexes. La moindre détérioration des câbles d'alimentation et de signaux a des conséquences sur le fonctionnement du véhicule et écorche aussi la réputation du constructeur. Nos chaînes porte-câbles protègent vos câbles en mouvement. On les trouve par exemple dans les commandes électriques des portes coulissantes, des réglages des sièges et des portes de coffre. Elles ont été conçues pour répondre aux toutes dernières exigences. Elles ne se contentent pas de guider des câbles effectuant d'innombrables courses dans un espace très réduit, elles sont aussi légères et silencieuses, des critères importants à l'ère de l'électromobilité et du nouvel intérieur.

Avantages des chaînes porte-câbles igus :

  • Produit économique
  • Faible poids et faible niveau sonore
  • Respect des câbles
  • Montage simple
  • Durée de vie élevée et calculable
  • Adaptation individuelle possible (au poids et aux sollicitations)
  • Certification IATF 16949

Guidage des câbles sûr et compact

Chaîne porte-câbles E2 micro

Série E2 micro

  • Grande résistance à la torsion
  • Hauteurs internes et rayons de courbure de toute petite taille
  • Eléments de fixation avec serre-câbles en option
  • Petite taille pour un déplacement silencieux
  • Intérieur ménageant les câbles
  • Faible poids
Chaîne porte-câbles E1

Série E1

  • Solution économique pour les grandes quantités
  • Allongement et raccourcissement à volonté grâce à une bande modulaire
  • Ouverture facile
  • Fixation par le trou au niveau de la bande
e-rib pour gaines annelées

e-rib pour gaines annelées

  • Peu d'espace requis malgré une grande portée
  • Câbles ménagés grâce à un rayon de courbure défini
  • Ajout ultérieur facile
  • Stabilité face aux mouvements latéraux non souhaités
  • Sans incidence sur l'imperméabilité de la gaine annelée
Bannière nouveautés 2022
snapchain 2.0

Guidage sûr, simple et économique

draw-e-chain

Guidage des câbles dans un espace très restreint

Clip à câbles

Clip à câbles pour la fixation rapide de câbles

Domaines d'utilisation

Nouvel intérieur

Produits pour l'habitacle automobile du futur

Véhicules de livraison fonctionnant de manière autonome, monospaces autonomes et navettes de conférence avec du mobilier modulable. Voici à quoi pourrait ressembler l'habitacle du futur, avec un plus grand nombre de composants mobiles électriques, disposés et modulés avec une grande efficacité dans un espace restreint. Nos chaînes porte-câbles et nos paliers veillent à ce que ces mouvements soient fiables, silencieux et discrets. 
Découvrir

Chaîne porte-câbles dans une porte coulissante

Portes coulissantes

Protection des câbles dans un espace très réduit grâce à des rayons et des cinématiques bien définis, par exemple pour les systèmes d'accès sans clé et les dispositifs de sécurité :
Chaînes porte-câbles dans des essuie-glace

Essuie-glace

Allonge la durée de vie des alimentations en courant électrique et en énergie ainsi que celle des tuyaux transportant des fluides :
Chaîne porte-câbles dans une porte de coffre

Porte de coffre

Guidage allongeant la durée de vie des dispositifs de chauffage et d'éclairage dans les portes :
Chaîne porte-câbles dans un lève-vitre

Lève-vitre

Alimentation sûre en courant électrique et en données dans un espace extrêmement réduit :
Chaîne porte-câbles dans des projecteurs

Projecteurs

Guidage stable pour une sécurité accrue :
Chaîne porte-câbles dans un toit ouvrant coulissant

Toit ouvrant coulissant

Complète le matériel pour les fonctions chauffage ou les vitres se teintant automatiquement
Chaîne porte-câbles dans un siège

Réglage en translation du siège

Chaîne porte-câbles élastique à classification UL94-V2, très facile à monter et à remplir :
Chaîne porte-câbles dans un siège

Réglage de siège rotatif

Protection du rayon des câbles avec un angle de pivotement de 200° :

Boîte d’échantillons gratuits (en anglais)

Avec des informations sur des applications avec des chaînes porte-câbles sur les véhicules et six échantillons de produits : chaines porte-câbles de la série E1.10, E2 micro et E2 mini, ainsi qu'une biellette à pivot sphérique igubal et deux paliers clips iglidur.
Commander

RDV en VR

Explorez l'iguverse avec notre spécialiste et découvrez nos plastiques en mouvement pour l'automobile sous un angle nouveau.
Fixer un rendez-vous


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH