My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Vaughan

Ontario L4K 5W4

+1 905 7608448
+1 905 7608688
Paliers lisses sans graisse iglidur®

Pas de graisse, moins d'entretien, une baisse des coûts et une augmentation de la durée de vie, le tout sur stock et rapidement disponible, telle est la philosophie des paliers lisses polymères iglidur®.
La gamme de paliers lisses igus® englobe des paliers cylindriques, des paliers à collerette, des rondelles, des bagues pour pistons, des paliers clips et de nombreuses autres formes. Les paliers lisses iglidur® offrent toujours une solution, que ce soit à partir de la gamme catalogue ou sous forme de solution spéciale sur mesure. Le tout à partir de 1 unité !
Les paliers lisses iglidur® conviennent à toutes les applications en mouvement  - de la grande série automobile au génie mécanique spécial, des applications en immersion au secteur des produits alimentaires ou du tabac, pour une résistance aux température élevées et aux agents chimiques jusqu'au simple passage au travers de tôles.  
 

Nombre de produits: 190

iglidur® G palier cylindrique, mm
  • Le palier lisse iglidur® le plus vendu au monde
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
à partir de 0,66 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® G, palier à collerette, mm
  • L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique
à partir de 0,74 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® IC-01, poudre de revêtement
  • Résistance à l’usure et robustesse élevées
  • Bonnes propriétés mécaniques 
  • Pour les applications en intérieur
iglidur® J, palier à collerette, mm
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
à partir de 1,12 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® IC-02, poudre de revêtement
  • Résistance à l’usure et robustesse élevées
  • Bonnes propriétés mécaniques 
  • Pour les applications en intérieur
iglidur® A350, palier cylindrique, mm
  • Le marathonien résistant aux températures dans le domaine alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C
à partir de 2,23 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® A350, palier à collerette, mm
  • Absence totale de graisse au niveau du transfert entre les bandes
  • Faible puissance d'entraînement requise
  • L'endurant en présence de températures élevées dans le secteur alimentaire
  • Petits rayons de renvoi
  • Conformité au règlement européen 10/2011 CE
  • Longue durée de vie de la bande
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Conformité aux exigences de protection incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) pour l'équipement intérieur d'avions
  • Pour une utilisation jusqu'à +180 °C
à partir de 2,84 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® IC-03, poudre de revêtement
  • Très bonne résistance mécanique
  • Reproduction exacte des détails avec surfaces ultra précises
  • Graissage supplémentaire superflu grâce aux lubrifiants solides incorporés
iglidur® M250, palier cylindrique, mm
  • Matériau universel robuste
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Grande résistance aux chocs
à partir de 0,87 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® P210, palier cylindrique, mm
  • Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus. Bons résultats en terme de frottement et d'usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
à partir de 0,91 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® M250, palier à collerette, mm
  • Matériau universel robuste
  • Excellent amortissement des vibrations
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Grande résistance aux chocs
à partir de 0,87 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® IC-04, poudre de revêtement
  • Grande résistance à l'usure
  • Résistance aux agents chimiques
  • Très bonne résistance aux températures (de -100 °C à 300 °C) 
  • Graissage supplémentaire superflu grâce aux lubrifiants solides incorporés
iglidur® J, palier cylindrique, mm
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
à partir de 1,14 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® X, palier à collerette, mm
  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
à partir de 1,70 USD/Qté.
Vers la page produits
iglidur® IC-05, poudre de revêtement
  • Tenue jusqu'à 4 fois plus longue que celle de l'iglidur IC-01 sur les courses linéaires courtes
  • Conformité alimentaire répondant aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Graissage supplémentaire superflu grâce aux lubrifiants solides incorporés
  • Durée de vie plus longue de votre application