Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Bras de robot complets

Les bras robolink® permettent d'automatiser simplement et à moindres coûts des opérations monotones et dangereuses. igus® propose à cette fin des bras articulés complets sans pince, d'une part. D'autre part, des bras articulés peuvent être configurés sur mesure avec le designer robolink® et équipés d'une pince de la société SCHUNK ou de la ventouse de levage de MM Engineering. Cet outil permet en outre de simuler les séquences de mouvements du robot afin de pouvoir mieux se représenter l'application. Aux clients qui le souhaitent, la société Commonplace Robotics GmbH propose une commande industrielle adaptée à robolink® D qui permet la programmation du bras articulé par l'intermédiaire d'un logiciel intuitif. Les composants robolink® répondant au principe de la modularité, ils peuvent être combinés à des composants du client, ils peuvent être achetés séparément et peuvent être utilisés avec une commande programmée par le client. Tous ces facteurs rendent robolink® non seulement extrêmement polyvalent, mais aussi très flexible pour être adapté aux éventuelles modifications du processus d'automatisation.   
 

Nombre de produits: 8

Module complet robolink® RL-DP à 5 degrés de liberté, commande intégrée optionnelle

  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 7 s
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • A 4 DOF ou 5 DOF
  • Logiciel gratuit Logiciel iRC 
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle au choix

Module complet robolink® RL-DP à 4 degrés de liberté, commande intégrée optionnelle

  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 7 s
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • A 4 DOF ou 5 DOF
  • Logiciel gratuit  Logiciel iRC 
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle sur demande

robolink® RL-DP-5-SW | five degrees of freedom (DOF) | 790 mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available

robolink® RL-DP-4-SW | four degrees of freedom (DOF) | 790mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available

robolink® RL-DC - module complet à 4 degrés de liberté, avec encodeur moteur et kit capteurs

  • Grande version
  • 4 degrés de liberté
  • Codeur moteur
  • Kit capteurs
  • Portée : 710 mm
  • Charge utile : 3000 g
  • Charger dans la fonction designer
  • Télécharger le logiciel gratuit ici (en anglais) : Logiciel iRC

robolink® RL-DC - module complet à 4 degrés de liberté, avec encodeur moteur et kit capteurs

  • Petite version
  • 4 degrés de liberté
  • Codeur moteur
  • Kit capteurs
  • Portée : 600 mm
  • Charge utile : 1000 g
  • Charger dans la fonction designer
  • Logiciel gratuit à télécharger ici : Logiciel iRC

Support pour robolink® DP

  • Support pour montage sur table robolink® DP
  • Compatible avec robolink® RL-DP à 4 et 5 DOF
Sur demande
1 types, dont prêts à être expédié(s) :
prêt pour l'expédition en 6 à 8 semaines ouvrables (temporairement)
Vers la page produits

Plug & play kit | robolink® DP to AGV from MiR

Product information
  • Plug & play kit for MiR's AGV
  • Flexible work space extension
  • Unloading height: min. 600mm, max. 1500mm
  • Compatible with RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 & RL-DP-5-SW
  • Typical application areas: Bin picking, transport of KLTs, autonomous loading and unloading, service

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG