Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Slewing ring bearings - iglidur® PRT

The range of igus® PRT polymer slewing ring bearings covers a wide spectrum of applications. Eight standard sizes are available between inner diameters 20 mm and 300 mm. The program includes very light and at the same time stable slewing ring bearings with external as well as internal splines. The maintenance-free and lubrication-free polymer slewing ring bearings are suitable for applications with high loads.

Catégories
Filtre
Taille
Système
Températures
Matériau

Nombre de produits: 4

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, anneau extérieur denté en aluminium, éléments de glissement en iglidur® J

  • 4 modèles standard pour la denture de l'anneau extérieur sont disponibles
  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l'usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
  • Boîtier et anneau extérieur denté en aluminium
  • Eléments de glissement sans entretien, échangeables, en iglidur® J (standard)
Sur demande
32 types, dont prêts à être expédié(s) :
13 types en 24 heures
13 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits

Plateau tournant iglidur®, PRT-01, anneau extérieur denté en inox, éléments de glissement en iglidur® J

  • 4 modèles standard pour la denture de l'anneau extérieur sont disponibles
  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l'usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
  • Boîtier et anneau extérieur denté en inox
  • Eléments de glissement sans entretien, échangeables, en iglidur® J (standard)
Nouveau

Plateau tournant iglidur®, PRT-04, anneau extérieur denté en aluminium, éléments de glissement en iglidur® J

  • 3 standards disponibles pour la denture de l'anneau extérieur
  • Sans entretien
  • Montage simple, éléments de glissement échangeables
  • Résistance élevée à l’usure
  • Pour les fortes charges, rigidité élevée
  • Boîtier et anneau extérieur denté en aluminium
  • Eléments de glissement échangeables, sans entretien en iglidur® J (standard)
Sur demande
26 types, dont prêts à être expédié(s) :
4 types en 24 heures
6 types en 12 jours ouvrables
Vers la page produits
Nouveau

iglidur® slewing ring, PRT-04, toothed inner ring made of aluminium, aluminium housing, sliding elements made of iglidur® J

  • Even more compact design possible
  • Classic spur gearing according to DIN 3967
  • Body and toothed inner ring made of aluminium
  • Replaceable, maintenance-free sliding elements made of iglidur® J (Standard)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH