Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

MAT9852502

  • For medium duty applications
  • Outer jacket: PUR
  • Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • No oil resistancetch-resistant
  • Overall shield
  • PVC-free
  • chainflex® class: 4.2.3.1
  • Sollicitation: Pour les sollicitations moyennes
  • Gaine extérieure: PUR
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Non propagateur de flamme
  • Offshore
  • Résistant aux liquides de refroidissement
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Résistant aux entailles
  • Sans PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1
Description produit

 
Typical application areas
  • For medium duty use
  • Almost unlimited resistance to oil
  • Indoor and outdoor applications without direct solar radiation
  • Unsupported travel distances and up to 10 m for gliding applications
  • Machining units/machine tools, low temperature applications
Certifications et normes
UL/CSA AWM
Style 10258 et 21387, 1 000 V, 90°C Résistance aux UV
Moyenne Offshore
Résistant à la boue de forage, sur le modèle NEK 606 ( version 2009) Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) Sans produits halogènes
Selon EN 60754 NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00420 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
Selon CEI 20-35 Salles blanches
Conforme ISO classe 1. Matériau de gaine extérieure comme CF27.07.05.02.01.D, contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 DESINA
Conforme à VDW, normalisation DESINA
Données techniques

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH