180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Avec le système d'expertise pour rotules lisses igubal, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir une vue d'ensemble des rotules lisses igubal adaptées ainsi qu'une information sur leur durée de vie estimée.
Sélection d'un boîtier en métal convenant à votre calotte échangeable
1. le produit que vous souhaitez, la charge, la variante ainsi que les conditions d'utilisation
2. saisissez ensuite la température de service et les forces suivies de la durée d'utilisation quotidienne et de la durée de marche
3. Le calcul se fait par clic avec la souris et les résultats s'affichent directement
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h