Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Robot Delta pour les tâches de pick & place rapides

À 2 ou 3 axes en fonction du scénario

igus propose des robots Delta pour des tâches extrêmement variées. Le robot Delta à 2 axes et à 3 axes a été mis au point pour les tâches de pick & place rapides et est fourni en 4 tailles avec les cartes de pilotage correspondantes. La prise et la dépose, la prise sur convoyeur et les tâches d'empilage dans un espace tridimensionnel sont des applications typiques pour nos robots Delta drylin®. Des tâches de picking peuvent être mises en œuvre très rapidement en y ajoutant un préhenseur ou une ventouse. Les robots Delta peuvent être utilisés pour des applications nécessitant une précision de 0,5 mm, avec une charge de 5 kg maximum et une vitesse maximale de 3 m/s. Nos robots Delta sont composés en grande partie de polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts.

Caractéristiques techniques des robots Delta igus®

Puissance

Charge utile maximum de 5 kg

Portée

Périmètre de travail maximum de 700 mm

Articulation

Jusqu'à 3 degrés de liberté

Vitesse

Vitesse maximale de 100 picks/min

Précision

Reproductibilité de ±0,5 mm

Poids

Température ambiante de 0 à 50 °C


igus Robot Control

Logiciel gratuit et sans licence

Les robots Delta igus® sont compatibles avec le système de pilotage igus® Robot Control. Vous pouvez télécharger le logiciel correspondant gratuitement et l'essayer au préalable. Programmez facilement votre solution à portique.
Plus d'informations sur igus Robot Control
Logiciel iRC pour robots Delta

Robots Delta à l'œuvre


Modèles Delta igus actuels

Delta 2 axes DLE-ZR-0001

DLE-ZR-0001
Voir dans la boutique

Delta 3 axes DLE-DR-0050

DLE-DR-0050
Voir dans la boutique

Delta 3 axes DLE-DR-0001

DLE-DR-0001
Voir dans la boutique

Boutique automatisation low cost

Robotique économique pour vos projets d'automatisation

Découvrez nos robots Delta et de nombreux autres types de robots dans notre boutique en ligne, la bonne adresse pour la robotique économique.
Naviguez dans la boutique, informez-vous et commandez-y en toute facilité.
Boutique



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH