Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Economiques et compacts : réducteurs modulaires pour la robotique de service


Réducteurs modulaires ReBeL

ReBeL® : articulations individuelles entièrement intégrées

Automatiser avec l'actionneur ReBeL®. Avec votre commande...

Construisez rapidement votre propre cinématique de robot grâce à des articulations individuelles totalement intégrées.  Associés à des éléments de raccordement, les réducteurs ReBeL® servent de base à la construction d'un robot sur mesure qui peut se faire cobot grâce à des composants électroniques supplémentaires.
Le réducteur ReBeL® peut être utilisé dans le dernier axe de robots à bras articulé, à portique et Delta par exemple. Le système modulaire de réducteurs pour cobots permet de réaliser rapidement des idées très variées avec des cobots. L'utilisateur n'a pas à se soucier d'électronique de puissance avec cette solution plug & play.
  • Intégration jusqu'à 5 fois plus rapide qu'avec un réducteur sans commande
  • Couple jusqu'à 8 fois plus élevé que celui du RL-S-17
  • 2 tailles
  • 25% de poids de moins que les réducteurs elliptiques courants
Le réducteur elliptique ReBeL est fondamentalement différent des précédents. Sont utilisés ici des moteurs à courant continu sans balais (moteurs BLDC à induit extérieur) légers. Avec le contrôleur de moteur en plus, on obtient un réducteur elliptique entièrement intégré prêt à l'emploi. Le réducteur a la structure suivante :
  • A : sortie avec codeur et bride de fixation
  • B : réducteur elliptique en polymère optimisé en termes tribologiques
  • C : moteur DC sans balais (induit extérieur)
  • D : platine de pilotage moteur par bus CAN
Achat de réducteur ReBeL
Réducteurs modulaires ReBeL

Les réducteurs elliptiques entièrement intégrés : deux tailles, une idée

Réducteur ReBeL taille 80

Taille 80

  • Diamètre extérieur : 80 mm
  • Hauteur : 60 mm
  • Poids : 330 g
  • Couple maxi de sortie : 3 Nm
  • Couple nominal : 2 Nm
  • Vitesse de rotation de sortie : 10 tr/min
  • Rapport : 50:1
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles minimum
  • Référence : RL-SE-80-1-50-AL
Acheter maintenant
Réducteur ReBeL taille 105

Taille 105

  • Diamètre extérieur : 105 mm
  • Hauteur : 62 mm
  • Poids : 1000 g
  • Couple maxi de sortie : 20 Nm
  • Couple nominal : 10 Nm
  • Vitesse de rotation de sortie : 10 tr/min
  • Rapport : 50:1
  • Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles minimum
  • Référence : RL-SE-105-1-50-AL
Acheter maintenant

Programmation et test préalables et gratuits de l'application

Articulation ReBeL

ReBeL® pouvant être piloté avec igus® Robot Control, une commande pour tous les robots pour 16 entraînements maximum

Le nouveau robot ReBeL n'a pas besoin d'armoire électrique et est compatible avec le système de pilotage igus Robot Control. Vous pouvez dès maintenant programmer et tester votre solution de robotique de service avant de l'acheter. Téléchargez pour cela le logiciel igus Robot Control gratuit. Le logiciel convivial est idéal pour les novices en programmation. Avec des projets préprogrammés pour différentes cinématiques (ReBeL par exemple), vous pouvez commencer tout de suite !
igus Robot Control m'intéresse

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
  • 25 % de poids de moins que les réducteurs elliptiques courants grâce aux polymères hautes performances igus®
  • Réducteur elliptique avec électronique de puissance, pilote et codeur
  • Trouvez rapidement le robot qui vous convient grâce à l'idée « construire soi-même ou acheter tout fait »
  • Construction légère pour une utilisation plus simple dans les applications à cobot
  • Durée de vie d'au moins 1.000.000 cycles

Baisser les coûts

Baisser les coûts
  • Démarrage direct par la cinématique du robot grâce au réducteur elliptique totalement intégré
  • Raccordement direct de pince à la plaque de la bride
  • Pilotage avec igus® Robot Control iRC, une commande pour tous les robots
  • Efficacité énergétique grâce à la construction légère

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité
  • Les produits d'automatisation low cost n'exigent aucun entretien
  • Pièces en construction légère
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet sur Plastic2Oil.

Domaines d'application de l'automatisation low cost

Applications d'automatisation low cost Plus de 8.000 solutions personnalisées par an !
Choisissez votre secteur d'activité ou votre application et apprenez pourquoi nos clients sont satisfaits.
Bibliothèque d'applications

Télécharger la brochure actuelle

Nouveautés HMI 2020 Vous trouverez toutes les nouveautés pour l'automatisation low cost regroupées dans notre brochure interactive. 
 
Télécharger maintenant

Vers la boutique pour l'automatisation low cost

Icone boutique en ligne Découvrez dans notre boutique en ligne des produits et des solutions extrêmement variés pour résoudre vos problèmes.
 
Autres produits



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG