Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Des couronnes d'orientation PRT pour améliorer votre technicité & baisser vos coûts


Calculez MAINTENANT les économies que vous pouvez faire*
Avec votre spécialiste des couronnes d'orientation, Christophe GARNIER

 
*Que ce soit sous forme pécuniaire ou sous forme de gain de temps lors du montage, de la sélection, de la conception, etc. Amélioration technique sous forme de facilité de montage, de durabilité, etc. Si nous ne sommes pas en mesure de vous faire faire des économies ou de vous procurer une amélioration technique, nous vous recommandons une solution alternative. “
Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des couronnes d'orientation PRT en polymères

Le choix constant de la couronne d'orientation la plus économique qui fonctionne bien.
Avec les couronnes d'orientation PRT igus.
 

Fini l'overengineering. La meilleure couronne d'orientation n'est pas forcément la plus chère.
Trouvez en quelques opérations seulement la couronne PRT qui présente le meilleur rapport qualité-prix pour votre application.


 
Système d'expertise PRT
 
 

 

Calcul simple et rapide en ligne

Calculez en quelques minutes combien de temps nos couronnes d'orientation tiendront dans votre application et choisissez ensuite la couronne présentant le meilleur rapport qualité-prix. Sur mesure pour votre application.  

▲ Améliorer la technicité


 

Jusqu'à 50% de gain de place au montage


Permettre des entraînements et des mouvements sur un petit espace est une nécessité à laquelle nous devons faire face dans de nombreux secteurs. La série PRT-04 vous permet de réduire l'espace de montage de 50% par rapport à la série PRT-01. La hauteur de montage a été réduite de moitié ce qui offre une plus grande liberté pour la conception.  Des rotations et des pivotements fluides sont ainsi possibles même dans de tout petits espaces.
Gagner de la place avec la PRT-04
Jusqu'à 60% de poids en moins


Jusqu'à 60 % de poids en moins


La série PRT-04 vous permet de réduire l'espace de montage, mais aussi le poids (jusqu'à 60% par rapport au modèle précédent PRT-01). Cette réduction est avant tout un avantage là où le poids joue un rôle, dans les applications suspendues ou en mouvement par exemple.

▼ Baisser les coûts

 

Jusqu'à 30% d'économies


La couronne d'orientation PRT-04 avec ses éléments de glissement en polymère se distingue du modèle précédent par son plus faible poids et par sa hauteur de montage réduite, mais aussi par un prix jusqu'à 30 % moins élevé.
Jusqu'à 30% d'économies par rapport au modèle précédent

Références clients
 
Kazemi Back Health S.L. | Thule Sp. z o. o. | Möve-Metall GmbH


 


Pas besoin de graissage

 
Nos couronnes d'orientation n'ont pas besoin de la moindre goutte d'huile lubrifiante. Un avantage pour le client dont bénéficie aussi l'environnement. De plus, nos matériaux optimisés en termes tribologiques génèrent moins d'usure et ont donc besoin de moins d'énergie.
Polymères optimisés tribologiquement chez igus®


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH