Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Guidages linéaires drylin® W dans un appareil de montage de pneus

L'appareil de montage de pneus Reimont® permet le montage et le démontage rapides et professionnels de pneus de 24" à 29".

Le procédé de montage particulier ménage le pneu et la jante et évite que la chambre à air soit pincée.

L'appareil peut être utilisé pour différents types de roues. Le passage d'un type de roue à un autre n'exige que quelques manipulations.

Lors du montage du pneu, la roue sert de levier pour la rotation, le travail ne demandant ainsi que peu d'efforts. Le pneu est roulé dans la jante. L'appareil permet d'éviter toute compression et tout étirement du pneu.

Même les mécaniciens chevronnés ont besoin de plus de temps pour monter un pneu manuellement qu'il en faut avec l'appareil Reimont®. Monter des pneus volumineux (2.2-2.6) est un jeu d'enfant avec le Reimont®.

Le gain de temps est important si vous devez monter de grandes quantités de pneus, avec une réduction de vos coûts d'atelier à la clé. Utiliser le Reimont® permet de travailler rapidement et de façon agréable, même pour de simples réparations de chambres à air.
Appareil de montage de pneus Appareil de montage de pneus

Avantages de l'appareil Reimont®

Montage et démontage simples et rapides des pneus

Ménage la jante et le pneu

Dans votre atelier, un changement de pneus qui fait professionnel aux yeux du client

Travail agréable car ergonomique pour le mécanicien

Machine pouvant être montée sur table ou au mur


Le dispositif d'insertion du pneu est muni d'un évidement dans lequel il est possible de placer un démonte-pneu pour faciliter le démontage.

Utilisation de produits igus®

Il a été fait appel à des guidages linéaires drylin® W. Ils se distinguent par leur absence de graisse et ils sont aussi économiques.
Mode d'emploi : 1<sup>ère</sup> étape Serrage avec tourelle pour le logement de l'axe et du moyeu
Mode d'emploi : 2<sup>ème</sup> étape Le dispositif d'insertion du pneu est muni d'un évidement dans lequel il est possible de placer un démonte-pneu pour faciliter le démontage
Mode d'emploi : 3<sup>ème</sup> étape Levier pour ajuster la hauteur du support de rouleau supplémentaire
Mode d'emploi : 4<sup>ème</sup> étape Fin de l'opération par simple rotation de la roue à 360°

Liens pour plus d'informations



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH