180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Extension allant jusqu’à 300 mm
Force de pression maxi de 100 N
Structure autoportante
Accessoires (molette, indicateur de position, etc.) disponibles
Disponible prêt à monter avec un kit moteur drylin® E
Référence : | F maxi axiale [N] | LH | L totale | H1 | B1 | B2 | E1 | E2 | Q1 | Q2 | tk | tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLA-2012-A | 100 | 300 | B2 + 2xLH | 42 | 60 | 54 | 20 | 47 | 12 | 20 | 11 | 6,2 | Demander |
QLA | - | 2012 | - | A | - | E | - | 0025 | - | 200 | |
Type | Taille < td=""> | Matériau de l'arbre | Version | Pas | Longueur de déploiement | Matériau de l’arbre A : aluminium Version E : électrique / moteur à vis NEMA17 C : électrique / moteur à vis NEMA17 avec codeur Pas 0025 : Ds6,35x2,54 0051 : Ds6,35x5,08 0127 : Ds6,35x12,7 0254 : Ds6,35x25,4 |