Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® W - guidage linéaire pour des variantes de conception quasiment illimitées

Les guidages linéaires drylin® W sont des systèmes préconfectionnés économiques. Le design du guidage linéaire permet une flexibilité extrême lors de la conception ainsi qu´un montage simple grâce à l´utilisation de rails simples et doubles. Les rails étant en aluminium anodisé dur, les systèmes drylin® W se caractérisent par de faibles taux d'usure et de faibles coefficients de frottement. Sans lubrifiant, le système est par conséquent extrêmement résistant à la saleté.

Informations sur les options :


Au sein du configurateur, vous pouvez former des ensembles rail et patin correspondant à vos spécifications :

Vue d´ensemble des possibilités de configuration : rail

Diamètre d´arbre de 6 mm
Largeur de rail de 30 mm

Rail double drylin® W - carré

Diamètre d´arbre de 10 mm
Largeur de rail de 40 / 80 mm

Rail double drylin® W - rond

Diamètre d´arbre de 16 mm
Largeur de rail de 60 mm

Rail double drylin® W - rond

Diamètre d´arbre de 20 mm
Largeur de rail de 80 mm

Rail double drylin® W - rond

Vue d´ensemble des possibilités de configuration : alésages

Sans trou

Perçage standard

trous parallèles pour diamètre d´arbre de 10 et 20 mm

Trous de fixation standard avec taraudage de 3/8 pouces

Idéal pour le guidage de caméras

Rail fraisé

Pour diamètres de 06 et 10 mm - 30% de poids en moins

Vue d´ensemble des possibilités de configuration : patin

Version standard

Pour tous les diamètres

Patins réglables "turn to fit"

Fonction de réglage manuel du jeu - pas pour les arbres d´un diamètre de 06 mm

Trous lisses de 3/8 pouces dans le patin

Idéal pour le guidage de caméras - pour tous les diamètres

Blocage manuel pour positionnement simple

Uniquement pour les chariots d´une longueur > 100 mm

Paliers hybrides pour roulement et glissement

Uniquement pour les arbres d´un diamètre de 16 mm et des rails d´une largeur de 60 mm. Sans autres accessoires sur le chariot.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH