180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
| Rail de glissement | |
|---|---|
| Matière | Aluminium, extrudé |
| Matériau : | AlMgSi0,5 |
| Revêtement | Anodisé dur, 50 µm |
| dureté | 500 HV |
| Chariot de guidage | |
| Corps | Aluminium, extrudé |
| Matériau : | AlMgSi0,5 |
| Revêtement | Aluminium anodisé , E6/EV1 |
| éléments de glissement | Paliers Lisses sans entretien iglidur® J |
| Vis et ressorts | Acier inoxydable |
| Matière couvercle | Polymères (TW-01/TWA-01), Acier (TW-02) |
| Vitesse de glissement maxi | 15 m/s |
| Plage de températures | de -40°C à +90°C |
Leur faible inertie de masse autorise de fortes accélérations et des vitesses (en pointe) extrêmes allant jusqu'à 30 m/s
Les systèmes de guidages drylin® T fonctionnent à sec et sont, par conséquent, insensibles à la saleté. La saleté ne peut s'accumuler sur les lubrifiants.
Sans lubrifiant, ils conviennent tout particulièrement aux secteurs alimentaire et médical ainsi qu'aux applications dans les salles blanches.
De par leur résistance à la corrosion, les guidages linéaires sur rail drylin® T conviennent également aux applications immergées.
Ils ne craignent pas le lavage à haute pression
Ils amortissent les vibrations et sont silencieux
L'association aluminium anodisé et iglidur® J permet un couple de décollage extrêmement faible.
drylin® T est dimensionnellement interchangeable avec les systèmes à circulation de billes standard.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une surface technique. La couleur variera certainement en fonction de l'épaisseur du revêtement.
| Version | C0Y | C0(-Y) | C0Z | M0X | M0Y | M0Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kN] | [kN] | [kN] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |
| 04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
| 04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
| 04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |