180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Chariot auto-réglable (réglage automatique du jeu)
Exempt d'entretien, sans lubrifiant
Résistant à la corrosion
Rails en aluminium anodisé dur
Perçage standard symétrique C5 = C6
Pas de palier flottant
2Patin flottant dans l'axe Y
3Patin flottant dans l'axe Z
Choisissez la taille du chariot de guidage.
a [inch]: |
|
N° de commande | Poids | L max. | a -0,2 | C4 | C5 min. | C5 max. | C6 min. | C6 max. | h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Prix / m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
TS-01-15S | 0,403 | 2000 | 78,86 USD | |||||||||||||||
TS-01-20S | 0,672 | 4000 | 83,41 USD | |||||||||||||||
TS-01-25S | 0,874 | 4000 | 101,27 USD | |||||||||||||||
TS-01-30S | 1,277 | 4000 | 124,79 USD | |||||||||||||||
TS-01-15 | 0,403 | 4000 | 0,59 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,61 | 0,39 | M4 | 0,87 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 84,27 USD | |
TS-01-20 | 0,672 | 4000 | 0,79 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,75 | 0,48 | M5 | 1,22 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 88,40 USD | |
TS-11-20 | 0,336 | 4000 | 0,79 | 120 | 20 | 79,5 | 20 | 79,5 | 0,75 | 0,48 | M5 | 1,22 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 88,40 USD | |
TS-01-25 | 0,874 | 4000 | 0,91 | 60 | 20 | 49,5 | 20 | 49,5 | 0,85 | 0,54 | M6 | 1,34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 106,40 USD | |
TS-01-30 | 1,277 | 4000 | 1,1 | 80 | 20 | 59,5 | 20 | 59,5 | 1,02 | 0,62 | M8 | 1,57 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 129,87 USD |
*pour vis DIN 912
Pour les rails non percés, veuillez indiquer "non percé" dans la rubrique remarques.
Pour les rails anodisés clairs, veuillez indiquer "CA" dans la rubrique remarques.
A1: |
|
Référence | Poids | H ±0,35 | A | C | A1 ±0,35 | A2 | C1 | C2 | C3 | H1 ±0,35 | H5 | K2** | Couple max. | K3* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | |||||
TWA-01-15 | 0,074 | 0,94 | 1,85 | 2,68 | 16 | 1,5 | 1,97 | 30 | 9 | 0,16 | 16 | M5 | 1,11 | M4 | 45,33 USD | |
TWA-01-15-LLY | 0,074 | 0,94 | 1,85 | 2,68 | 16 | 1,5 | 1,97 | 30 | 9 | 0,16 | 16 | M5 | 1,11 | M4 | 45,33 USD | |
TWA-01-15-LLZ | 0,074 | 0,94 | 1,85 | 2,68 | 16 | 1,5 | 1,97 | 30 | 9 | 0,16 | 16 | M5 | 1,11 | M4 | 45,33 USD | |
TWA-01-20 | 0,128 | 1,18 | 2,48 | 3,19 | 21,5 | 2,09 | 2,4 | 40 | 10 | 0,2 | 19,8 | M6 | 1,85 | M5 | 50,14 USD | |
TWA-01-20-LLY | 0,128 | 1,18 | 2,48 | 3,19 | 21,5 | 2,09 | 2,4 | 40 | 10 | 0,2 | 19,8 | M6 | 1,85 | M5 | 50,14 USD | |
TWA-01-20-LLZ | 0,128 | 1,18 | 2,48 | 3,19 | 21,5 | 2,09 | 2,4 | 40 | 10 | 0,2 | 19,8 | M6 | 1,85 | M5 | 50,14 USD | |
TWA-01-25 | 0,195 | 1,42 | 2,76 | 3,54 | 23,5 | 2,24 | 2,68 | 45 | 11 | 0,2 | 24,8 | M8 | 4,43 | M6 | 58,70 USD | |
TWA-01-25-LLY | 0,195 | 1,42 | 2,76 | 3,54 | 23,5 | 2,24 | 2,68 | 45 | 11 | 0,2 | 24,8 | M8 | 4,43 | M6 | 58,70 USD | |
TWA-01-25-LLZ | 0,195 | 1,42 | 2,76 | 3,54 | 23,5 | 2,24 | 2,68 | 45 | 11 | 0,2 | 24,8 | M8 | 4,43 | M6 | 58,70 USD | |
TWA-01-30 | 0,336 | 1,65 | 3,54 | 4,06 | 31 | 2,83 | 3,11 | 52 | 12 | 0,26 | 27 | M10 | 11,07 | M8 | 71,69 USD | |
TWA-01-30-LLY | 0,336 | 1,65 | 3,54 | 4,06 | 31 | 2,83 | 3,11 | 52 | 12 | 0,26 | 27 | M10 | 11,07 | M8 | 71,69 USD | |
TWA-01-30-LLZ | 0,336 | 1,65 | 3,54 | 4,06 | 31 | 2,83 | 3,11 | 52 | 12 | 0,26 | 27 | M10 | 11,07 | M8 | 71,69 USD |
* Pour vis de fixation DIN 912
** Filetage
LLy pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe y
LLz pour un chariot de guidage avec Palier flottant dans l'axe z