180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Pas 8 x 15 mm
Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Rail en aluminium anodisé dur
| N° de commande | Course
max. |
Poids
[kg] |
Supplément de poids
par 100 mm [kg] |
Capacité de charge statique max. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axiale
[N] |
radiale
[N] |
||||||
| SLWS-1040-10X12 | 750 | 7 | 22,5 | 90 | 176,32 USD | ||
| SLWS-1040-10X50 | 750 | 7 | 22,5 | 90 | 184,96 USD | ||
| SLWS-1080-10X12 | 750 | 9 | 22,5 | 90 | 277,03 USD | ||
| SLWS-1080-10X50 | 750 | 9 | 22,5 | 90 | 286,16 USD | ||
| SLWS-2080-18X100 | 750 | 9 | 90 | 360 | 328,78 USD | ||
| SLWS-0630-08X15 | Sur demande | ||||||
| SLWS-0630 | 300 | 2 | 5,377 | 11,25 | 45 | 169,36 USD | |
| SLWS-1040 | 750 | 0,7 | 0,067 | 33,75 | 135 | Sur demande | |
| SLWS-1080 | 750 | 0,9 | 0,134 | 33,75 | 135 | Sur demande | |
| SLWS-2080 | 1000 | 3 | 0,269 | 67,5 | 270 | Sur demande | |
| N° de commande | A
-0,3 |
Al
-0,3 |
H | E1
±0,15 |
E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
l | hw | f | lt
±0,1 |
tk | ts | tg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLWS-1040-10X12 | 2,91 | 2,72 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 56 | 4,45 | 0,94 | 0,59 | 0,43 | 2,68 | M8 | |
| SLWS-1040-10X50 | 2,91 | 2,72 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 56 | 4,45 | 0,94 | 0,59 | 0,43 | 2,68 | M8 | |
| SLWS-1080-10X12 | 4,25 | 3,94 | 1,14 | 3,7 | 3,7 | 87 | 5,67 | 0,94 | 0,59 | 0,43 | 2,68 | M8 | |
| SLWS-1080-10X50 | 4,25 | 3,94 | 1,14 | 3,7 | 3,7 | 87 | 5,67 | 0,94 | 0,59 | 0,43 | 2,68 | M8 | |
| SLWS-2080-18X100 | 5,28 | 5,91 | 1,81 | 4,57 | 4,57 | 132 | 8,11 | 1,73 | 0,59 | 0,59 | 3,39 | M10 | |
| SLWS-0630-08X15 | |||||||||||||
| SLWS-0630 | 2,13 | 2,36 | 0,79 | 1,57 | 1,77 | 51 | 3,94 | 6,89 | 0,47 | 0,79 | 0,43 | 2,6 | |
| SLWS-1040 | 2,91 | 2,72 | 1,14 | 2,36 | 2,36 | 56 | 4,45 | 0,94 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,27 | |
| SLWS-1080 | 4,25 | 3,94 | 1,14 | 3,7 | 3,7 | 87 | 5,67 | 0,94 | 0,06 | 0,87 | 0,43 | 0,28 | |
| SLWS-2080 | 5,28 | 5,91 | 1,81 | 4,57 | 4,57 | 132 | 8,11 | 1,73 | 0,06 | 1,1 | 0,59 | 0,34 |
| Réf. : | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,1 | ||||||||||
| SLWS-1040-10X12 | 2,52 | 3,74 | 2,6 | M6 | 1,73 | 0,39 | 0,87 | Sg10x12 | 5,71 | |
| SLWS-1040-10X50 | 2,52 | 3,74 | 2,6 | M6 | 1,73 | 0,39 | 0,87 | Sg10x50 | 5,71 | |
| SLWS-1080-10X12 | 2,52 | 3,74 | 2,6 | M6 | 1,73 | 0,39 | 0,87 | Sg10x12 | 5,71 | |
| SLWS-1080-10X50 | 2,52 | 3,74 | 2,6 | M6 | 1,73 | 0,39 | 0,87 | Sg10x50 | 5,71 | |
| SLWS-2080-18X100 | 4,96 | 0,59 | 0,43 | M8 | 0,2 | 0,98 | 1,1 | 14h9 | 1,18 | |
| SLWS-0630-08X15 | ||||||||||
| SLWS-0630 | 0,31 | 1,77 | 0,28 | M4 | 0,08 | 0,24 | M8 | 0,59 | 8 | 3,74 |
| SLWS-1040 | 0,25 | 0,26 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | 0,87 | 10x12/10x50 | 0,57 | |
| SLWS-1080 | 0,25 | 0,26 | 0,37 | M6 | 0,17 | 0,39 | 0,87 | 10x12/10x50 | 0,73 | |
| SLWS-2080 | 0,34 | 0,35 | 0,55 | M8 | 0,22 | 0,79 | 1,1 | 100 | 0,91 |