180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Gagnez du temps et réduisez vos coûts. Configurez votre table linéaire à vis SHT en ligne, facilement et en quelques clics. Taille, matériaux, pas de la vis, systèmes à plusieurs chariots, pas inversé droite/gauche, usinage du tourillon... Vous avez le choix. Votre table linéaire est-elle adaptée à l'environnement de votre application ? C'est facile à vérifier avec le modèle CAO 3D et le plan coté 2D au format PDF qui sont fournis. Souhaitez-vous la commander manuellement ou à l'aide d'un moteur ? Vous avez le choix. Il vous suffit de sélectionner les accessoires et le moteur qui convient. Et comment piloter votre moteur et donc votre axe linéaire ? Avec igus® c'est également possible. Il suffit de commander le système de pilotage dryve qui convient. Et comment commander ? Vous mettez les produits dans le panier, vous commandez et on vous les livre. C'est ça, le service igus®.
4 tailles au choix
Vis trapézoïdale ou vis hélicoïdale dryspin®
Versions à un ou plusieurs chariots
Configuration possible pour répondre aux exigences du FDA pour les secteurs alimentaire et pharmaceutique
NOUVEAU : Moteurs pas à pas NEMA; moteurs à courant continu EC/DC, systèmes de pilotage dryve, capteurs, câbles de connexion
1. Saisie des paramètres de l'application
2. Configuration du système
3. Configuration de la plaque d'entraînement ou des accessoires
4. Contrôle du résumé
5. Vérification du modèle CAO 3D interactif
6. Téléchargement du plan coté au format PDF
Baisser les coûts
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h