180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Installation : à droite (R) ou à gauche (L) du chariot de guidage
Principe de mesure : magnétique avec film magnétique (10 x 1,4 mm)
Résolution : 0,1 mm
Précision : + /- (0,1 + 0,01 x longueur mesurée [m]) mm
Durée de vie : plus de 5 ans en service permanent
Température d'emploi : + 0 °C à + 60 °C
Affichage : à cristaux liquides
Reproductibilité : +/- 1 décimale
Mesure absolue ou incrémentielle
Polyvalent et transportable
Point zéro variable
Chariot pouvant être bloqué par friction
Indicateur à droite (R) ou à gauche (L) du chariot de guidage.
Longueur maxi de rail 4000 mm (longueur de mesure maxi effective 3757 mm)
Référence | Rail drylin® | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|
WKM2-10-80-15-01-L | WS-10-80 | 1,42 | 3,66 | Sur demande | |
WKM2-10-80-15-01-R | WS-10-80 | 1,42 | 3,66 | Sur demande | |
WKM2-20-80-15-01-L | WS-20-80 | 1,57 | 3,66 | Sur demande | |
WKM2-20-80-15-01-R | WS-20-80 | 1,57 | 3,66 | Sur demande |
Référence | L maxi | C4 | C5 | a1 | C2 | A2 | K1 | C | A | H | S | Cm | Hm | kz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
WKM2-11-40 | 2000 | 40 | 20 | 0,71 | 120 | 2,36 | 6,6 | 5,24 | 2,87 | 0,94 | 0,24 | 3,94 | 2,13 | 3,23 | Sur demande |
Propriétés de l´afficheur de mesure | ||
---|---|---|
Principe de mesure | Incrémentale, avec valeur absolue. Fonctionnement à pile | |
Affichages | Ecran LCD à capteur intégré, indépendant du secteur | |
Précision | 0,1 mm maxi | Reproductibilité | ± 1 décimale |
Fonction | Sens de mesure, point zéro, unité (mm, pouces), activation préréglage possible | |
Affichage/plage d'affichage | -99 999 …+99 999 | |
Fonction | Fonction mesure de chaîne et remise à zéro Saisie directe valeur d´offset |
Alimentation | Pile intégrée, durée de vie jusqu'à 10 ans |
Capteur magnétique | Montage fixe | |
forme | Dans boîtier | |
Logement | Zinc moulé | |
Type de protection | Ensemble de l´appareil IP20 Affichage IP60 |
|
Température d'emploi | 0…+60°C | |
Humidité de l'air | 95% h.r. Pas de condensation | |
Vitesse de déplacement | 3,5 m/s max. |
Caractéristiques | ||
---|---|---|
Codage | Incrémentale, à une piste | |
Ecartement polaire de base | Ecartement de 5 mm | |
Largeur de bande | 10 mm | Plage de température de service | 0° ... +60°C |
Structure de la bande | Bande magnétique adhésive | |
Influence des aimants externes | Les champs magnétiques externes ne doivent pas dépasser 64 mT (640 Oe; 52KA/m) à la surface de l'aimant, tout dépassement risquant d'endommager ou de détruire le codage de la bande magnétique |
|
Type de protection | Bande porteuse en acier inoxydable (en option) |