Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)
Votre couleur, votre commande, votre robot

Bras de robot à 4 ou 5 axes robolink® RL-DP avec ou sans commande

Nouvelle génération robolink® avec commande permettant d'utiliser le bras RL-DP immédiatement. Avec son nouveau bras creux pour passer des câbles et dans la couleur que vous souhaitez, igus® ne mise pourtant pas uniquement sur le design. Le robot en variante à 4 ou 5 axes est encore plus précis, encore plus rapide et encore plus durable que les modèles précédents. Avec son boîtier moulé par injection, le bras RL-DP est actuellement le plus économique des robots robolink®.
 
  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 6 s
  • Portée jusqu'à 790 mm
  • Disponible en version 4 DOF ou 5 DOF (degré de liberté)
  • Articulations optimisées pour réduire le
    jeu axial
  • Avec igus Robot Control en option
  • Couleur individuelle possible
  • Existe aussi en version spéciale IP44 pour projections d'eau
RL-DP

Nouveau : robolink® RL-DP insensible aux projections d'eau

Disponible en version 4 DOF ou 5 DOF


Améliorer la technicité
  • Résistance aux projection d'eau grâce à des articulations optimisées en termes tribologiques
  • pour l'indice de protection IP 44
  • Eléments de liaison en inox
  • Moteurs à codeur avec indice de protection IP 65
  • Charge utile jusqu'à 20 N
  • Temps de cycle > 7 s
  • Portée jusqu'à 790 mm

 
Baisser les coûts
  • Robot en variante légère et compacte pour un emploi dans les conditions les plus extrêmes
  • Robot insensible aux projections d'eau en version standard, rentabilité à partir de l'unité
J'ai des questions sur le nouveau robot RL-DP
RL-DP à protection contre les projections d'eau
(vidéo en anglais)

Baisser les coûts
  • Robot en variante légère et compacte pour un emploi dans les conditions les plus extrêmes
  • Robot insensible aux projections d'eau en version standard, rentabilité à partir de l'unité
J'ai des questions sur le nouveau robot RL-DP

Mise en pratique

Nettoyage automatisé de pièces

La société Ecoclean offre des solutions efficaces pour le nettoyage de pièces et le traitement de surface.
Afin d'éliminer les copeaux et les restes d'huile de coupe après des opérations de fraisage, elle fait appel à un robolink DP pour applications exposées aux éclaboussures. 

robolink® RL-DP est disponible en 4 versions

Robot à 4 ou 5 axes en version avec ou sans système de pilotage

4 degrés de liberté

RL-DP4
  • Prix : à partir de 3.158,42 EUR 
  • Portée : 790 mm
  • Charge utile : 30 N
Boutique en ligne

5 degrés de liberté

RL-DP-5
  • Prix : à partir de 3.538 EUR
  • Portée : 790 mm
  • Charge utile : 30 N
Boutique en ligne

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
  • Robot à bras articulé robolink à 4 ou 5 degrés de liberté (4 DOF/5 DOF)
  • Couleur standard du robot : noir, couleur individuelle au choix et logo possible
  • Charge utile jusqu'à 30 N
  • Temps de cycle > 7s

Baisser les coûts

Baisser les coûts
  • Structure robuste et économique
  • Amortissement rapide
  • Programmation et pilotage simples avec igus Robot Control
  • Disque adaptateur compatible pour pinces et systèmes de vision notamment

Preuves

Preuves
  • Portée jusqu'à 790 mm (5 DOF)
  • Testé : jusqu'à 3.000.000 cycles à une charge utile de 110 g

Durabilité

Durabilité
  • Robot sans graissage
  • Matériaux recyclables

Système de pilotage à monter dans une armoire électrique ou un rail DIN

Système de pilotage dans une armoire électrique
Plus d'informations sur le système de pilotage

Logiciel pour la programmation

Programmation de robots avec Robot Control igus
Plus d'informations sur le logiciel

Données techniques

  
 
 
 
 
  4 DOF*5 DOF*  
Désignation RL-DPRL-DP
Tension de service[VDC]2424
Puissance nominale (à pleine charge)[W]120120
Charge utile maxi (pince comprise)[Kg]33
Poids (sans alimentation, affichage extérieur)[kg]21,422,4
Portée[mm]790790
Précision (de la répétabilité)[mm]±1±1
*DOF : degré de liberté

Téléchargements

Fiche technique RL-DP
Périmètre de travail RL-DP-4
Périmètre de travail RL-DP-5
RL-DP à 4 DOF et protection contre les projections d'eau
RL-DP à 5 DOF et protection contre les projections d'eau
Données STEP RL-DP-4
Données STEP RL-DP-5

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH