Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

drylin® SHTP - L'économique

Caractéristiques

Guidage robuste en plastique

Faible poids

prix avantageux

résistance à la corrosion

Accessoires disponibles (molette, indicateur de position…)

Vont avec cette référence :


SHTP - L'économique

L max.:

 


Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées dans les croquis et les tableaux ci-dessus ainsi que sous les rubriques suivantes.

drylin® SHTP - système complet

Étape 1

Choisissez la taille de la table linéaire.

technical drawing
Taille :

Cotes [mm]

N° de commande Course max.
[mm]
Poids
[kg]
Supplément de poids
par 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Prix unitaire
pour une course de base de
100mm
 
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) HTSP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,007 3,35 1,18 1,42 2,76 2,76 0 3,54 1,65 0,08 119,19 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) HTSP-02-12-AWM 500 0,35 0,007 3,35 1,18 1,42 2,76 2,87 0 3,54 1,65 0,08 100,77 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-01-12-SWM (1) 500 3,35 1,18 1,42 2,76 2,87 0 3,54 1,65 0,08 85,68 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-02-12-SWM 500 3,35 1,18 1,42 2,76 2,87 0 3,54 1,65 0,08 69,93 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-01-12-EWM (1) 500 3,35 1,18 1,42 2,76 2,87 0 3,54 1,65 0,08 142,99 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-02-12-EWM 500 3,35 1,18 1,42 2,76 2,87 0 3,54 1,65 0,08 121,38 USD Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-01-12-CWM (1) 500 3,35 1,18 1,42 2,76 2,87 0 3,54 1,65 0,08 Sur demande Dans le panier
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-02-12-CWM 500 3,35 1,18 1,42 2,76 2,87 0 3,54 1,65 0,08 Sur demande Dans le panier
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglide® J

N° de commande lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Force stat. admis. maxi
                  standard     axiale [N] radiale [N]
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) HTSP-01-12-AWM (1) 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) HTSP-02-12-AWM 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-01-12-SWM (1) 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-02-12-SWM 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-01-12-EWM (1) 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-02-12-EWM 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-01-12-CWM (1) 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) SHTP-02-12-CWM 1,18 0,39 0,26 0,25 M6 0,47 TR10x2 0,67 TR10x2 0,71 1,26 45 90
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
3D-CAD 3D-CAD
Demande d'échantillons Demande d'échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Version standard fournie avec sortie de vis à pas trapézoïdal non usinée
(1) Liners and trapezoidal leadscrew nut made of iglide® J


Vont avec cette référence :

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement) Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt pour l'expédition en 4 à 6 semaines ouvrables (temporairement)

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG