180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Les navires porte-conteneurs de classe triple E et les exigences posées aux guidages de l'énergie sur les grues portuaires STS
Cette grue à conteneurs étant seule dans un terminal se trouvant à proximité immédiate d'une zone d'habitation, la chaîne porte-câbles utilisée doit avoir un très faible niveau sonore tout en étant fiable.
Une chaîne porte-câbles très compacte et les câbles chainflex qu'elle contient effectuent une course de 34,20 mètres à une vitesse de 120 m/min et une accélération de 0,7 m/s2.
Découvrez dans d'autres exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés dans le secteur des grues pour répondre à des besoins divers.