Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles sans entretien pour portiques ASC

Malgré leurs grandes dimensions et leurs courses souvent longues, les portiques de transstockage automatisés (ASC) ne doivent faire aucune concession en matière de disponibilité et de fiabilité. Pour le transbordement de conteneurs, ces grues doivent pouvoir compter pleinement sur le guidage des câbles. Les chaînes porte-câbles sont ici une alternative à faible entretien aux classiques enrouleurs de câbles à moteur. Ces chaînes associées à des câbles, des goulottes de guidage ou des étriers serre-câbles constituent une vaste gamme de produits au service de secteur des grues portuaires.
Portiques de transstockage automatisés (ASC)

Solutions fiables pour les portiques ASC

Chaînes porte-câbles à roulettes

Chaînes à roulettes heavy duty

  • Chaînes porte-câbles à roulettes en inox
  • Courses longues (jusqu'à 800 m)
  • Vitesses maximales de 5 m/s
  • Durée de vie 10 fois plus longue pour une moindre force motrice
Plus d’informations sur les chaînes porte-câbles à roulettes
Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

  • Disponibles en inox ou en aluminium pour résister à l'eau de mer (selon EN6060) et diminuer le poids
  • Aussi disponibles en polymère économique et résistant à la corrosion
Plus d'informations sur les goulottes de guidage
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues 
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC.P
  • Utilisation possible avec différentes chaînes porte-câbles
Plus d'informations sur les points mobiles flottants

 Nouveauté 2022  chaîne porte-câbles pour les mouvements de grues avec une course supérieure à 1 000 m

  • Premier guidage des câbles à entraînement intégré pour la prochaine génération de grues ASC
  • Sollicitations en traction / en poussée quasiment absentes grâce à l'entraînement intégré
  • Augmentation de la vitesse et de l'accélération possible grâce à une plus faible masse

▶ Plus d'informations sur drive-chain

drive-chain

Câbles pour applications en mouvement

Câbles chainflex avec garantie de 36 mois Par exemple les câbles de puissance pour moteurs CF34 et CF35 à nouveau matériau isolant pour une meilleure stabilité face aux fortes températures (y compris température UL de 90°C.
 
Plus d'informations

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1

Les chaînes porte-câbles à roulettes de la série P4.1 permettent d'augmenter la sécurité et la disponibilité des équipements. Chaque liaison entre les maillons comporte un logement pour les mouvements oscillants. Ce logement vient d'être équipé de paliers lisses en polymères hautes performances sans entretien qui ont permis de largement doubler la durée de vie de la chaîne.
Plus d'informations

Surveillance de l'état avec i.Sense

Le système à capteurs et logiciel i.Sense surveille constamment l'état de la chaîne porte-câbles de la grue. i.Sense contribue à garantir la sécurité de l'exploitation face aux fortes charges, aux longues heures de service et aux conditions climatiques difficiles auxquelles les grues RTG sont exposées. En cas de problème, le logiciel peut déclencher un arrêt d'urgence et éviter ainsi les dommages plus conséquents.
Plus d'informations
Etriers

Étriers chainfix CFXL

Les portiques ASC impliquant souvent de très longues courses, les chaînes porte-câbles y sont soumises à de fortes charges et à des forces élevées. Il est fait appel à des étriers chainfix pour soulager les câbles, très sollicités, dans la chaîne. Ces étriers faciles à rajouter ultérieurement servent de serre-câbles aux tuyaux et câbles, même de grosse section.

Comparatif des systèmes

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes, des enrouleurs de câbles à moteur et des rails conducteurs

Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des guirlandes
Protection et guidage sûr des câbles dans les chaînes porte-câbles en présence de vent et de fluctuations de températures. Ils permettent de réduire les temps d'immobilisation.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur Des chaînes porte-câbles plutôt que des enrouleurs de câbles à moteur
Sans collecteur tournant sur les courses longues. Guidage sûr de tous les agents dans un même système. Courses jusqu'à 1 000 mètres.
Des systèmes de chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs Des chaînes porte-câbles plutôt que des rails conducteurs
Guidage fiable des données, de l'énergie, des liquides et de l'air dans un système de chaînes porte-câbles. Pour les espaces réduits et étroits ainsi que pour les courses rapides dans les allées. 

Exemple d'application : utilisation de chaînes porte-câbles dans un portique ASC

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.

Brochure : solutions pour les équipements portuaires

Autres produits susceptibles de vous intéresser

Ponts roulants
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH