Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)
Faible poids &
résistance élevée

Faible poids et résistance élevée

La construction de modèles réduits va bien au-delà d'un simple loisir ou d'un exercice de bricolage. Elle permet à ses adeptes de laisser libre cours à leur créativité et de faire preuve d'adresse. Des maquettes de bateaux, d'avions et de voitures sont disponibles en kit en de nombreuses échelles, et leur construction exige beaucoup de patience. Si leur aspect (forme et couleurs) joue un rôle, la partie technique et électronique est aussi très importante. Ce sont l'amour du détail et de la précision qui rendent les modèles réduits si populaires, qu'il soient équipés d'une télécommande pour leur mouvement ou tout simplement exposés en vitrine pour leur beauté. igus, en sa qualité de fabricant de plastiques en mouvement, pose de nouveaux jalons en termes techniques dans ce secteur. Paliers lisses, rotules et guidages linéaires sans entretien offrent de nombreux avantages dans le domaine de la construction de modèles réduits. L'alliance entre faible poids et grande résistance mécanique est idéale pour les modèles réduits haut de gamme.

Avantages des produits igus :

  • Economique
  • Réduction de l'espace de montage requis et du poids
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Livraison rapide
  • Montage facile
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Faible niveau sonore et peu de vibrations

Bannière nouveautés 2022
Gamme de paliers lisses ECO durables en matériau recyclé
Prix et durée de vie en ligne pour chaque pièce
Notre plus petite couronne d'orientation : idéale pour les tout petits espaces de montage

Pour découvrir toutes les nouveautés 2022, c'est ici.

Ligne orange

Pièces de rechange et prototypes imprimés

Avec une durée de vie jusqu’à 50 fois plus longue que celle des matériaux courants pour l'impression 3D

Commande simple, en ligne et à partir de l'unité, d'une pièce sur mesure pour votre projet de modèle réduit. Il suffit de charger le modèle 3D et de choisir le matériau et la méthode de fabrication voulus pour obtenir immédiatement le prix. Produits prêts à expédier en 1 à 3 jours.
Plus d'informations sur l'impression 3D

Produits utilisés dans les modèles réduits

Tout petits diamètres, tout petits rayons de courbure et miniaturisation dans toutes les gammes de produits

Paliers lisses iglidur

Paliers lisses iglidur
  • Faible poids et faible niveau sonore
  • Insensibilité à la saleté
  • Vaste gamme standard et conception sur mesure

Rotules lisses igubal

Rotules lisses igubal
  • Economies allant jusqu'à 40% par rapport aux rotules lisses en métal
  • 80 % de poids en moins qu'avec une solution en métal
  • Sans graisse et donc peu d'entretien

Plateaux tournants en polymères (PRT)

Plateaux tournants iglidur PRT
  • Très faible poids
  • En deux parties pour les espaces de montage difficiles
  • Pour les applications soumises à des charges élevées

Roulements à billes xiros

Roulements à billes xiros
  • Robustesse
  • Résistance à la corrosion
  • Durée de vie calculable en ligne

Guidages miniatures drylin N

Guidages miniatures drylin N
  • Très faible poids
  • Faible hauteur de montage, 6 à 12 mm
  • Nombreuses variantes de patin

Chaînes porte-câbles E2 micro

Chaîne porte-câbles E2 micro
  • Pour les tout petits espaces de montage
  • Robustesse, faible poids et fonctionnement silencieux
  • Produit idéal pour les applications ultra dynamiques

Exemples choisis d'applications réalisées par nos clients


Plus d'informations

Brochure produits pour la construction de modèles réduits

Toutes les informations importantes sur nos produits et services
La télécharger

Outils en ligne igus

Configurer le produit souhaité en ligne, en calculer la durée de vie, baisser les coûts de process
Outils


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH