Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)
Grand choix et livraison rapide

Connecteurs industriels, vaste gamme connectique
 

Avantages des connecteurs igus

Connecteurs puissance, connecteurs signaux et des milliers de composants connectique... La gamme igus de connecteurs industriels sur stock est disponible avec des délais de livraison courts.
  • Livraison rapide
  • Disponibilité élevée du matériel
  • Contrôle à 100% et garantie
  • Outils utiles tels que pinces à sertir
  • Confectionnement également possible avec des câbles
  • A partir de 1 unité jusqu'à la grande série
Boutique connecteurs
(vidéo sous-titré en anglais et allemand)

readycable et HARTING, le couple idéal

Confectionnement de câbles igus avec des connecteurs industriels HARTING

Des connecteurs carrés lourds vite installés : confectionnement à l'aide de la machine de readycable igus, avec des câbles chainflex à longue durée de vie et des connecteurs industriels HARTING extrêmement robustes.
 
Qu'il s'agisse de câbles de commandes confectionnés en 24h sur stock ou de confectionnements sur mesure à partir de l'unité, la qualité contrôlée des câbles chainflex combinée aux connecteurs HARTING de type Han 3A, 6B, 10B, 16B et 24B offre une solution confectionnée prête à raccorder pour les applications industrielles et qui contribue à éviter le confectionnement complexe des câbles tout en garantissant des composants sûrs et à longue durée de vie.

Quels sont les avantages du brasage et des brasures automatisés ?

Tout savoir sur le brasage avec le livre blanc gratuit

Quand constructeurs de machines et intégrateurs de systèmes ne peuvent pas faire appel uniquement à des raccords sertis, ils doivent veiller à ce que les raccords brasés soient de grande qualité. Un bon brasage est nécessaire pour que la conductivité électrique des composants soit assurée et constante sur le long terme et pour que le raccord soit protégé sur la durée, notamment de l'influence de gaz ou de liquides.
 

Trouvez vos connecteurs industriels dans la boutique en ligne

Aperçu de la gamme de connecteurs puissance et de connecteurs signaux

Intercontec

Connecteurs signaux et puissance Intercontec

  • Connecteurs signaux série A / 623, M23 standard
    9 à 19 pôles 
  • Connecteurs puissance des séries B 923, C 940,
    D 958
  • Série 615 / 915 (avec consignes de montage - en anglais)
  • Série M17 617 / 917
Acheter des connecteurs Intercontec
Connecteurs signaux FCT SUB-D

FCT SUB-D

  • SUB-D standard 9 à 44 pôles
  • Connecteurs standard et coudés
  • Standard 9, 15 et 25 pôles
  • Haute densité 15, 26 et 44 pôles
  • Corps en zamac, nickelé
  • Isolateur polyester renforcé de fibre de verre
  • Contacts en alliage de cuivre, doré à la feuille
Acheter des connecteurs FCT
Yamaichi Y-CONKIT

Yamaichi Y-CONKIT

  • Corps en PA66, zamac et PBT, UL94V-0
  • Corps en zamac
  • Corps en plastique PBT, UL94V-0
  • Plage de température de -20 °C à +120 °C
  • 2,1 A (70 °C), contacts de puissance
  • 1.000 cycles de branchement
  • Pince à sertir et outil de dénudage disponibles
Acheter Yamaichi Y-CONKIT
Jeux de connecteurs HARTING à matrices mâles HAN B, HAN 6B, HAN 10B, HAN 16B, HAN 24B

Jeux de connecteurs HARTING

  • Avec fiche mâle ou femelle
  • HAN 6B
  • HAN 16 B
  • HAN 10B
  • HAN 24B
  • Entrée de câble droite
  • Entrée de câble latérale
Acheter des jeux de connecteurs HARTING
Câble Hummel

Presse-étoupes Hummel

  • HSK-K, HSK-M, HSK-M-EMV, HSK-M-EMV-D
  • Contre-écrou 
  • En PA selon UL ou en laiton nickelé
  • Joint profilé NBR / PA
  • Protection IP 68 - 10 bar / IP 69K dans le périmètre de blocage donné
  • Température d'emploi en continu de -40 °C à +100 °C
Acheter un presse-étoupes
pinces à sertir, pinces à sertir pneumatiques, pinces à sertir à batterie, dispositifs de positionnement

Outils et accessoires

  • Pinces à sertir manuelles de différents types
  • Pinces à sertir pneumatiques Intercontec série C 
  • Pince à sertir à batterie Intercontec série S et D
  • Dispositifs de positionnement
  • Dispositifs de sertissage
  • Adaptateur angulaire ibow®

Outils et accessoires pour connecteurs

Kits connecteurs

Réduire les coûts avec les kits connecteurs

Kits connecteurs standard ou personnalisés

  • Corps & isolateur
  • Serre-câbles & contacts à sertir / à braiser
  • Dans la quantité souhaitée
  • Des milliers de composants connectique sur stock
  • Achat : 1 numéro de commande seulement - un seul fournisseur
  • Assurance-qualité simple lors du contrôle d'entrée des marchandises
  • Logistique interne : un seul entrepôt & identification rapide
  • Commande préparée et emballée
Kits connecteurs

Sécurité accrue pour vos connecteurs industriels avec ibow

Montage simple, excellente protection, longue tenue et coûts réduits

(vidéo sous-titré en anglais et allemand)

Adaptateur angulaire pour connecteurs ibow

Insérez le connecteur, coudez le câble, fixez ibow, le tour est joué. Le nouvel adaptateur angulaire ibow vous permet de couder des câbles, même ultérieurement, de manière rapide et ultra flexible.
  • Angles définis
  • Angle de rotation au choix
  • Montage sans ouverture du connecteur
  • A rajouter ultérieurement ou entièrement confectionné comme readycable
  • Option : codage couleur ou marquage
ibow

Service et autres informations

Autres informations sur les connecteurs industriels

Connecteur et câble

Confectionner des connecteurs et câbles en ligne, demander des renseignements et commander avec l'outil readycable.  

Connecteurs dans des chaînes porte-câbles

Jusqu'à 80% de coûts de process en moins avec les systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés (connecteurs industriels et chaînes porte-câbles prêts à raccorder).

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH