180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Nos roues dentées iglidur sont maintenant aussi disponibles en iglidur F. Leur durée de vie est deux fois supérieure à celle des roues dentées en POM. L'iglidur F se distingue par un très faible coefficient de frottement, une grande résistance à l'usure (même en continu) et un bon amortissement des vibrations. Des avantages dont peuvent aussi profiter les roues dentées. Moulées par injection (une méthode économique) en iglidur F, elles n'ont pas besoin de graisse supplémentaire et pas non plus d'entretien.
Les roues dentées en iglidur ont abondamment fait leurs preuves dans nos réducteurs robolink et ont aussi été testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus. Y font par exemple l'objet de mesures électriques et d'évaluations les variations de couple, le rendement et le jeu axial des réducteurs avec les roues dentées iglidur. L'expérience ainsi acquise permet d'optimiser constamment les roues dentées et de les utiliser en emploi continu dans des applications à forte usure.
Les roues dentées iglidur se distinguent en service par une très forte résistance à l'usure. Grâce à la composition particulière du matériau, fait de polymères de base, de fibres et de matière de remplissage ainsi que de lubrifiants solides, elles ont une très grande résistance à l'usure et n'ont pas besoin de lubrifiants supplémentaires. Les intervalles entre les entretiens s'en trouvent rallongés et les arrêts coûteux, diminués.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h