180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Génération d'une nouvelle configuration directement à partir d'EPLAN
Ouverture de configurations existantes
Vérification de configurations de câbles
Reprise de configurations existantes par le biais du gestionnaire de téléchargement pour macros de câbles
Sélection rapide par les paramètres ou la référence fabricant
Utilisation intuitive avec la souris par glisser-déposer
Ajout du câble configuré au panier pour demander des renseignements, le commander ou simplement le garder pour une commande ultérieure
Prix immédiatement indiqué en ligne, supplément pour cuivre inclus
Fourniture gratuite d'une macro EPLAN electric P8 lors de la commande
Solution câble/connecteur sur mesure, par un seul et même fournisseur
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h