180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
La gamme igus® vous offre des chaînes porte-câbles au niveau sonore optimisé. Le tableau ci-dessous montre les différences de niveau sonore entre les différents types de chaînes. Jouent un rôle à cet égard, en plus de la chaîne, la surface de glissement, les mouvements et le remplissage. Demandez à nos spécialistes de prévoir pour votre application le système de chaînes porte-câbles le plus silencieux.
Lors de la mise au point de la chaîne en bande en T "T3", l'accent a été placé avant tout sur le silence de fonctionnement. La chaîne en bande T3 est particulièrement flexible et son déroulement se fait en douceur grâce à la géométrie particulière des bandes latérales. Dans le laboratoire igus®, une valeur de seulement 33 dB(A) a été mesurée à 1,0 m/s pour la série T3.29.050.038.0 à la longueur autoportante, à un niveau acoustique provoqué par des bruits extérieurs.
Les essais à long terme dans le laboratoire acoustique d'igus® se sont soldés par une réduction de 19 à 20 db(A) par rapport aux chaînes conventionnelles à une vitesse de 1,8 m/s et une accélération de 3 m/s2. Cette valeur a été obtenue dans le laboratoire igus® pour la Série E3.22.060.044.0 en vertu de DIN 45635, compte tenu des bruits de fond.
*Une mesure effectuée par le TÜV Rheinland en mai 2002 a donné une valeur ≤ 46 dB(A) à 2m/s et une longueur autoportante de 1,5 m avec la Série E6.52.10.100.0, ceci avec un niveau de pression acoustique d'au moins 10 dB(A) provoqués par des bruits extérieurs.
Série de chaînes porte-câbles |
Système | Valeurs après correction des bruits extérieurs |
Méthode de test |
---|---|---|---|
Série T3.29 d'igus® | T3 | ≈ 33 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Série E3.22 d'igus® | E3 | ≈ 38 dB(A) | en autoportance 1,8 m/s |
Série E6.52 d'igus® | E6 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s |
Série 221 d'igus® | E4/00 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 1,5 m/s |
Série E4.42 d'igus® | E4.1 | ≈ 50 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Série ES4.42 d'igus® | E4.1 | ≈ 46 dB(A) | en autoportance 1,0 m/s |
Chaîne 1 produits d'autres fournisseurs | ≈ 77 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s | |
Chaîne 2 produits d'autres fournisseurs | ≈ 68 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s | |
Chaîne 3 produits d'autres fournisseurs | ≈ 73 dB(A) | en autoportance 2,0 m/s |