180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Des éléments de fixation oscillants sont utilisés pour la plupart des applications. Le raccord entre l'élément de fixation et le premier maillon de la chaîne est alors oscillant. Cela soulage le maillon lorsque des forces de poussée importantes lui sont appliquées. Les éléments de fixation rigides sont toutefois la meilleure solution dans les applications où la chaîne porte-câbles est suspendue en U ou est verticale. Nous voulions savoir quel couple maximum pouvait être exercé sur des éléments de fixation rigides dans de telles applications afin que ceux-ci fonctionnent de manière fiable même exposés à des accélérations latérales. Les résultats ont été à la hauteur de nos attentes. Jugez-en par vous-même !
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h