180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Alimentation en énergie et fortes charges pour les fonds marins. Chaîne porte-câbles pour forces de traction extrêmement élevées en raison d´une utilisation possible en montage suspendu avec une longueur allant jusqu´à 200 m. Très flexible et d´une structure s'adaptant facilement. Pour le guidage sûr de câbles et conduits de grosse section.
Pour forces de traction très élevées
Utilisations suspendues avec une longueur allant jusqu´à 200 m
Extrême insensibilité à la saleté
Résistance à l´eau de mer et à la saleté
Grande flexibilité
Pour les applications sous l´eau
Les parcs éoliens sont très exigeants pour ce qui est du guidage des câbles. Des forages doivent en effet être réalisés sous l´eau au niveau des pylônes des éoliennes. Des guidages de l´énergie ultra robustes sont nécessaires pour résister aux conditions difficiles et aux très fortes forces de traction générées en montage suspendu sur de grandes longueurs. La chaîne porte-câbles off-shore igus® spécialement conçue à cet effet, flexible et résistante aux agents, est capable de guider de façon sûre des câbles de grosse section jusqu´à l´application. Le tire-câbles pour fortes charges soutient le poids du système. Des tests intensifs effectués dans le laboratoire igus® ont prouvé l´extrême résistance de la chaîne off-shore.