180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Un test a été effectué dans le laboratoire de tests de l'entreprise sur une chaîne porte-câbles de la série 1400 afin de mesurer la force nécessaire pour ouvrir les entretoises avec et sans le renfort procuré par les « systèmes de blocage » igus®.
Conclusion : La chaîne munie des systèmes de blocage igus® devrait être soumise à une force de 74% plus élevée pour forcer l'ouverture des entretoises.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h