Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Systèmes de chaînes porte-câbles pour la galvanisation, la production d'engrais et autres milieux difficiles

Le système de guidage guidelite plus, une goulotte de guidage fermée des deux côtés, est réalisé uniquement avec des composants polymères.
guidelite plus est réalisé en matériau EG résistant aux agents chimiques et offre un guidage très stable.
  • Composants de goulotte d'une longueur de 500 mm
  • Liaison par l'intermédiaire de crochets fixes et d'inserts lâches pour pouvoir réagir aux fluctuations de température
  • Echange rapide et simple
  • Niveau sonore inférieur à celui des goulottes de guidage en métal
  • Système nettement plus économique qu'une goulotte en inox comparable
  • Très faible poids

Exemple de commande :

Exemple de commande pour une course de 30m avec une E4.42.137.150.0.EG+ :
• 15 9GP.150.00.1000.EG+ (1 m de goulotte sans bande de glissement)
• 15 9GP.150.64.1000.EG+ (1 m de goulotte avec bande de glissement)•
1 9GP.150.64.167.E4.42.FP. EG+ (module point fixe)
• 60 9GP.150.167.EG+ (entretoises)
 
Les entretoises sont déjà comprises dans le module point fixe et n'ont pas besoin d'être commandées en plus.

Gamme de produits guidelite plus

Goulotte

Référence : Hauteur bande de glissement [mm] pour chaîne porte-câbles
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
myCatalog myCatalog

Raccord

Référence : Largeur intérieure goulotte [mm] Largeur extérieure chaîne [mm]
mini

max.
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
myCatalog myCatalog

Modules point fixe

Référence : Largeur intérieure goulotte [mm]*
En savoir plus sur la pièce sélectionnée :
myCatalog myCatalog

*Remarque : Si le jeu est trop faible, il est possible que l'élément de fixation au point fixe doive être enfoncé dans la goulotte. Cela ne pose pas problème à la goulotte.

Propriétés des matériaux igumid EG+ GLP

Reportage client

Chaîne porte-câbles et guidelite plus en pratique Société Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
Une chaîne porte-câbles et une goulotte en polymère igus® résistant aux agents chimiques fonctionnent à la perfection depuis des années
 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG