180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Avec le système d'expertise pour chaînes porte-câbles, configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou glissantes et applications suspendues. Choisissez des câbles pour votre division interne, saisissez les paramètres de l'application et du milieu d'utilisation. Ainsi, le système d'expertise pour chaînes porte-câbles vous proposera des solutions adaptées pour votre chaîne porte-câbles et votre division interne. Il vous indique également la durée de vie escomptée, une nomenclature complète, le prix total ainsi que le délai de livraison probable de votre configuration.
A partir de ce système d'expertise, vous pouvez alors commander votre configuration en ligne simplement et rapidement.
Des câbles venant d'applications igus® tierces, par exemple l'outil de recherche de câbles chainflex® peuvent être transmis au configurateur de remplissage des chaînes porte-câbles afin d'y configurer le système complet adéquat.
Si vous êtes un client chevronné, vous pouvez utiliser le configurateur de chaînes porte-câbles en "power mode" et avez ainsi accès à des fonctions particulières qui ne sont pas disponibles dans la version disponible au grand public.
Le déroulement de la configuration, une nouvelle fonction mise en oeuvre dans le "power mode" : Vous pouvez envoyer votre configuration à un technicien igus® pour qu'il la contrôle et la valide ensuite ou bien vous la renvoie avec un commentaire pour que vous la contrôliez de nouveau.
La durée de vie estimée sera alors aussi calculée et donnée pour les câbles utilisés
Grâce à l'indication de la durée de vie escomptée pour l'ensemble du système, vous pouvez plus facilement comparer les unes aux autres des solutions avec des chaînes porte-câbles en tenant compte des câbles utilisés
Vous pouvez réduire la sélection de câbles chainflex® et de chaînes porte-câbles aux références câbles et chaînes stockées dans votre espace personnel "myigus" et obtenez ainsi une meilleure vue d'ensemble. Cette fonction est particulièrement pratique en présence de configurations se répétant souvent avec des remplissages semblables.
Nouvelles séries, comme triflex® TRE.50, E4.31L, E4.38L, E4.48L, R4.31L, R4.38L, R4.48L
Vous pouvez maintenant compléter la configuration de votre chaîne porte-câbles en y ajoutant des serre-câbles adaptés. Vous avez le choix entre colliers de serrage, étrierset autres en fonction de l'élément de fixation de la chaîne porte-câbles.
Ajout pour les courses glissantes du système PPDS et du point mobile flottant. Si les critères de sélection ont été bien saisis, le système est proposé comme option supplémentaire et peut être commandé avec la configuration.
Ajout du module point fixe sur les goulottes de guidage
Ajout du point mobile flottant FTA en option pour les applications glissantes
twisterchain nouveau dans le configurateur de divisions internes
TRLF dans le configurateur de divisions internes
Elargissement de la sélection d´éléments de fixation avec possibilité de sélectionner "Jeu complet avec peignes", "Jeu complet avec peignes et 10 colliers" et "Jeu complet"
Ajout des séries 10 et B15 pour le montage "glissant"
Sélection de tôles d´appui pour le montage "en autoportance"
Sélection possible d´éléments de fixation pour triflex® R
Reprise des couleurs RAL des câbles
Une fois les câbles sélectionnés, ceux-ci peuvent être ajoutés simplement à la section de la chaîne par glisser-déposer. Le configurateur de divisions internes crée une nomenclature de la chaîne porte-câbles et des câbles faisant partie de la configuration. Les configurations peuvent être enregistrées et rechargées. La configuration entière peut être placée dans le panier en un seul clic.
Configuration des divisions internes simple et rapide
Prise en compte des sections maximum de remplissage et des diamètres maximum de câbles
Elaboration de nomenclatures
Demande de renseignements et commande simples
Une fois les câbles sélectionnés, ceux-ci peuvent être ajoutés simplement à la section de la chaîne par glisser-déposer. Le configurateur de divisions internes crée une nomenclature de la chaîne porte-câbles et des câbles faisant partie de la configuration. Les configurations peuvent être enregistrées et rechargées. La configuration entière peut être placée dans le panier en un seul clic.
Configuration des divisions internes simple et rapide
Prise en compte des sections maxi de remplissage et des diamètres maxi de câbles
Elaboration de nomenclatures
Demande de renseignements et commande simples
En plus de nombreuses optimisations des systèmes d´expertise pour chaînes porte-câbles, nous avons également intégré le configurateur de divisions internes. Ce développement a permis de simplifier considérablement l´utilisation. Les divisions internes proposées par le système d´expertise peuvent immédiatement être adaptées aux besoins particuliers de l´utilisateur.
Il est maintenant possible de configurer un système de chaînes porte-câbles complet, avec tous les composants, pour courses courtes et longues et de le concevoir en entier dans le cadre d´une application.
Autre nouveauté : Une fois sa configuration terminée, l´utilisateur obtient une nomenclature complète de ladite configuration ainsi qu´un plan des divisions internes. La nomenclature englobe, en plus de la chaîne porte-câbles, les éléments de fixation correspondants, les câbles ainsi que le système de goulottes de guidage s´il s´agit d´une course longue. De plus, le système d´expertise est en mesure de calculer la durée de vie escomptée, le prix total de la configuration ainsi que le délai de livraison prévisionnel.
Aperçu des nouvelles fonctions :
Intégration du configurateur de divisions internes
Possibilité nouvelle d´utilisation de tuyaux pneumatiques et hydrauliques comme câbles "libres"
Fonction tri des câbles dans la division interne
Modification ultérieure possible de caractéristiques du câble comme le marquage ou la surlongueur
Représentation inversée d´éléments de division interne asymétriques dans le configurateur de divisions internes
Elaboration d´un fichier PDF de la nomenclature de la configuration
Fonction pratique permettant de remettre à zéro certains éléments de la configuration
Affichage du prix total et du délai de livraison*
Lien amélioré avec le panier : la nomenclature complète peut être vérifiée dès le système d´expertise et transmise au panier si vous le souhaitez
Configuration de systèmes de chaînes porte-câbles complets
Calcul de la durée de vie
Affichage du prix total et du délai de livraison*
Fonction enregistrement et chargement de configurations
Lien CAO 3D
Un système de chaînes porte-câbles avec ses câbles est un composant complexe qui, bien souvent, n´est pas mis au point par un seul développeur. C´est là que la fonction travail d´équipe du système d´expertise s´avère utile. Cette nouvelle fonction travail d´équipe vous permet de transmettre à tout moment l´état actuel de votre configuration à un collègue. Celui-ci pourra alors continuer la configuration, l´envoyer à quelqu´un d´autre ou vous la retourner.
Transmission simple de configurations partielles
Configuration de systèmes de chaînes porte-câbles complets
Calcul de la durée de vie
Affichage du prix total et du délai de livraison*
Demande de renseignements et commande faciles
Calcul et conception de chaînes porte-câbles pour les applications autoportantes, glissantes et suspendues
Vous saisissez la course, la vitesse, l´accélération et la charge supplémentaire. Le système d´expertise chaînes porte-câbles vous propose alors celle adaptée à votre application.
Avec recherche intégrée de câbles chainflex®, possibilité de saisie d´autres câbles ou saisie d´une charge supplémentaire
À la rubrique Design et environnement, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur les conditions environnantes telles que présence de produits chimiques, présence de saleté, température, etc.
Le nouveau module d´optimisation des résultats signale des problèmes éventuels et propose des conseils pour trouver la chaîne porte-câbles qui convient même à des applications difficiles
Présentation du résultat avec propositions pour le remplissage, pour les éléments de fixation et, si vous le souhaitez, ajout d´une goulotte de guidage
Avec calcul intégré de la durée de vie pour les applications autoportantes et glissantes
Avec lien direct avec le catalogue en ligne, avec de nombreuses autres informations et transfert automatique au panier
Configurations pouvant être enregistrées et chargées de nouveau pour être modifiées ou être reprises dans le configurateur de séparations internes