180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Elaboration des modèles CAO 3D par simple saisie du rayon de courbure souhaité de la Chaîne et de l'espace de montage, sans calcul compliqué de la longueur de la Chaîne
Calcul et affichage automatiques de la longueur de la Chaîne et du nombre de maillons
Possibilité de sélection d'éléments individuels : maillon, élément de fixation au point fixe et au point mobile
La Chaîne Porte-Câbles est générée en version complète, avec tôles de guidage et éléments de fixation
Possibilité de placer le point mobile de la Chaîne en un point quelconque de la course
Téléchargement rapide des données CAO, sans inscription
Modèles CAO en 11 formats CAO 3D et en 8 formats CAO 2D.
*"RBR" signifie double rayon de courbure sur une chaîne porte-câbles à mouvement circulaire et implique que la chaîne peut être courbée en deux sens.
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
24h