Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Chaînes porte-câbles pour une protection contre la saleté et les copeaux

Dans les milieux difficiles, les câbles ont besoin d'une protection spéciale face à la poussière, aux copeaux, à la saleté et aux autres influences extérieures. Notre série de gaines fermées constitue la meilleure protection pour les câbles. Leur structure robuste et hermétique permet une utilisation sans problème à des vitesses élevées. Elles sont insensibles aux fortes sollicitations mécaniques. Avec le système RX, igus® propose une gaine en polymères extrêmement imperméable et pourtant très facile à ouvrir.
 
Industries et applications types : Transport de matériels, machines de traitement du bois, tous les domaines exposés à la saleté et aux copeaux, etc.
 
Chaîne porte-câbles

R2.1

r2.1 Recommandation

Protection contre les copeaux économique et robuste avec couvercle ouvrable

  • Hauteurs intérieures de 26 à 75 mm
  • Disponible en deux versions :
    • Ouverture des deux côtés dans le rayon externe
    • Ouverture des deux côtés dans le rayon interne
  • Grande hauteur intérieure tout en étant économique
  • Fonctionnement silencieux grâce au frein intégré
  • Structure lisse, sans arêtes gênantes

Gaines RX

rx

Extrêmement imperméables aux copeaux pour une exposition directe à ceux-ci

  • Hauteurs intérieures de 42 à 73 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon externe
  • Contours arrondis faisant glisser les copeaux
  • Produit testé IP par le TÜV NORD CERT GmbH
     

E2 R

E2 R

Bonne protection contre les copeaux aux vitesses élevées

  • Hauteur intérieure : 25 à 45 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon externe
  • Déplacement silencieux grâce au petit pas des maillons

E2 R100

E2 R100

Protection économique contre les copeaux

  • Hauteurs intérieures : 21 à 50 mm
  • Couvercle ouvrable des deux côtés dans le rayon interne
  • Protection économique contre la saleté et les copeaux

R4.1L

R4.1L

Réduction du poids et des coûts, gain de temps

  • Hauteurs intérieures de 40 à 300 mm
  • Couvercle ouvrable des deux côtés dans le rayon interne ou externe
  • Entièrement fermée
  • « Frein » intégré pour un déplacement peu bruyant
  • Système de retenue pour stabilité latérale optimale
  • Grande flexibilité pour s'adapter à l'application
  • Rapport qualité-prix optimal 
  • 30% de poids en moins et 80% de temps de montage en moins que pour une série comparable
  • Double système de butée et liaison à téton/trou de grande taille pour une absorption élevée des forces

R4.1

R4.1

Une série pour presque toutes les applications

  • Hauteurs intérieures de 30 à 800 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon interne et externe
  • Entièrement fermée
  • Pour les applications très exigeantes
  • Système de retenue pour stabilité latérale optimale
  • Double système de butée et liaison à téton/trou de grande taille pour une absorption élevée des forces
  • Force de poussée élevée sur les courses longues et pour les grandes longueurs autoportantes
  • « Freins » absorbant le bruit et picots en caoutchouc en option pour le réduire encore
  • « Frein » intégré pour un déplacement peu bruyant

R4/light

R4/light

Grandes hauteurs intérieures pour un faible poids

  • Hauteurs intérieures de 50 à 600 mm
  • Couvercle amovible dans le rayon interne et externe
  • Entièrement fermée
  • Parties latérales moins épaisses et entretoises plus fines

Gaines zipper

Zipper

Protection contre les copeaux dans les espaces réduits

  • Hauteurs intérieures de 9 à 32 mm
  • Couvercle en bande à ouverture dans le rayon externe
  • Version gaine pour les milieux un peu sales
  • Déplacement silencieux grâce au petit pas des maillons
  • Egalement disponible sous forme de gaine fermée
  • Prixde design iF pour le design à fermeture à glissière 

triflex® R

triflex® R

Mouvements en trois axes, entièrement fermée

  • Hauteur intérieure (pouvant être remplie) de 10 à 46,8 mm
  • Produit idéal pour les mouvements complexes dans tous les axes
  • Protection également contre la saleté et les copeaux avec la variante TRC, celle-ci étant entièrement fermée
  • Grande résistance à la torsion
  • Raccourcissement et rallongement simples
  • Butée de torsion et rayon de courbure minimum définis
  • Nombreuses autres variantes possibles
  • Prixde design iF 2004, 2007 &2013

Recyclage des chaînes porte-câbles

triflex® R

Programme de recyclage pour chaînes porte-câbles

Contribuez à la réduction des déchets en plastique et à l'amélioration du recyclage dans le secteur industriel.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Scott Parker

Sales and Product Manager, e-chain®

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH