Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Elément de fixation simplifié pour e-skin® flat

Soulagement constant des efforts de traction pour chaque couche

Elargissement de la gamme d'accessoires pour la chaîne ultra plate e-skin® flat  :
Serre-câbles simplifié dans l'élément de fixation. Elément monobloc continu pour des plages de diamètre de câble définies par couche. Il réduit le nombre de pièces dans l'élément de fixation et permet un montage rapide.
Demander dès à présent

Gamme de produits :

Réf. 
étriers d'écartement
Section 
possible des câbles
     
SKFC.SP164 à 7     
SKFC.SP208 à 10    

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Commande simplifiée de modules bien définis pour les
    éléments de fixation
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Moins de pièces dans l'élément de fixation et montage
    plus rapide du système
Preuves

Preuves

  • Certification salle blanche classe 1 par l'institut Fraunhofer IPA. Structure à une couche (compte rendu IG 2102-1212) et à trois couches (compte rendu IG 2107-1242), mesure respective avec v = 0,5 m/s, a = 1 m/s², v =1 m/s, a = 2 m/s² et v = 2 m/s, a = 4 m/s
     
Recyclage

Durabilité

  • Grande compacité pour réduire la taille nécessaire en salle blanche
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. 

e-skin® flat, vecteur d'efficacité dans les salles blanches

Le système de guidage des câbles plat e-skin® flat est composé de compartiments à câbles pouvant être reliés les uns aux autres. Ces compartiments peuvent accueillir un ou plusieurs câbles.

Configurateur de chaînes porte-câbles ultra plates e-skin flat

Configurer une chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat pour applications en salle blanche en quelques étapes et demander des renseignements.

Autres produits susceptibles de vous intéresser :

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles Boutique avec plus de 100 000 références pour les applications autoportantes, glissantes, suspendues et debout.

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles Votre système de chaînes porte-câbles sur mesure configuré en quelques étapes seulement.

Recyclage des chaînes porte-câbles

Programme chainge chaîne porte-câbles Recycler les chaînes porte-câbles plutôt que les jeter.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH