Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Tôles d'appui pour chaînes porte-câbles

Pour un fonctionnement sûr et régulier des applications à chaînes porte-câbles autoportantes

Surfaces inégales, fortes sollicitations dynamiques, milieux sensibles en termes de bruit... Les tôles d'appui contribuent au fonctionnement régulier de la chaîne et à son maintien dans sa trajectoire. Le choix de la tôle d'appui est fonction des conditions d'utilisation. Nous proposons une version légère en aluminium anodisé en plus des versions en acier zingué.
Tôle d´appui en acier 1. Réduction du bruit et peu d'usure, guidage sûr
2. Structure simple : fixation aisée de tous les profilés et supports muraux
3. Matériau léger : dans la couleur de votre choix
4. Disponible en 2 types et 4 versions sous forme modulaire
Tôle d´appui en aluminium 1. Réduction du bruit : profilé amortissant en caoutchouc en option
2. Raccordement simple des chaînes porte-câbles : module point fixe optimisé en polymère
3. Réduction de l'usure : bandes latérales protégeant de l'usure latérale
4. Montage simple : avec crapauds standard version basic
5. Résistance à la corrosion : profilés en aluminium résistants à l'eau de mer

J'utilise la tôle d'appui en acier d'une pièce si :

  • Une structure simple est souhaitée
  • Un raccordement facile sur des profilés au sol et des consoles murales est prévu
  • La couleur et les dimensions de votre choix sont très importantes
  • La goulotte doit être en acier
  • Le brin inférieur de la chaîne doit être protégé contre un déplacement latéral en cas d'accélération latérale

J'utilise la tôle d'appui en aluminium modulaire si :

  • Une modularité et adaptabilité élevées sont au premier plan
  • Des largeurs doivent être adaptées ultérieurement dans une certaine mesure
  • Il y a beaucoup de saleté et de copeaux, la goulotte étant ouverte (fond optionnel)
  • Un fonctionnement silencieux est requis et que le niveau sonore doit donc très faible
  • La chaîne porte-câbles doit être bien protégée contre l'usure
  • La chaîne porte-câbles doit être vite raccordée et fixée
  • La goulotte doit être en aluminium résistant à l'eau de mer
  • Le brin inférieur de la chaîne doit être protégé contre un déplacement latéral en cas d'accélération latérale

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Goulotte de guidage

Goulotte de guidage

Autres goulottes de guidage pour les courses longues : goulotte de guidage en acier, goulotte de guidage en aluminium, etc.
Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles

Boutique avec plus de 100.000 références : chaînes de petite taille, de taille moyenne et de grande taille
Configurateur en ligne

Configurateur en ligne

Configurer des chaînes porte-câbles avec la goulotte qui convient, rapidement et simplement dans notre configurateur en ligne.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG