Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Robot léger ReBeL® avec fonction cobot


C'est une ReBeLution ! En effet, le ReBeL est le premier robot en polymères hautes performances. Il est le plus léger de sa catégorie avec seulement 8 kg et mérite le qualificatif de robot léger. Sa structure compacte à pilotage intégré dans sa base ouvre des perspectives toute nouvelles pour la robotique de service. En collaboration avec l'homme, le ReBeL® assure des tâches dans le domaine des événements et de la restauration, assurant le service de café de manière fiable par exemple, ou en chargeant des machines dans le domaine de la production.
Avec le ReBeL®, vous avez le choix. Il est disponible en version plug and play avec pilotage intégré et logiciel robotique ou en version open source. Les utilisateurs et utilisatrices ont également le choix entre 4 ou 6 degrés de liberté pour que le ReBeL® soit au plus près de leur scénario d'application.
Boutique

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité
  • Le cobot le plus léger sur le marché
  • Structure en polymère
  • Faire plus avec moins, un concept extrêmement économique
  • Charge utile de 2 kg outil compris

Baisser les coûts

Baisser les coûts
  • Robot avec ou sans pilotage
  • Pilotage avec igus® Robot Control, une commande pour tous les robots
  • Faire plus avec moins, un concept extrêmement économique

Preuves

Preuves
  • L'extérieur ainsi que les pièces mécaniques sont composés en grande partie de polymères. Ils sont donc très économiques et légers.
  • Testé dans le laboratoire d'automatisation low cost

Durabilité

Durabilité
  • Les produits d'automatisation low cost n'exigent aucun entretien
  • Pièces en construction légère
  • igus® soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le recyclage chimique. Plus d'informations à ce sujet sur Plastic2Oil.

Construire soi-même un robot industriel ou de service

Conformément au principe igus® build-or-buy, le ReBeL est disponible en version toute prête ou en version à construire soi-même. Associés à des éléments de raccordement, les réducteurs ReBeL servent de base à la construction d'un robot sur mesure qui peut se faire cobot grâce à des composants électroniques supplémentaires. Utilisez le réducteur dans le dernier axe de robots à bras articulé, à portique et Delta en amont de différents systèmes à préhenseurs par exemple. Le système modulaire pour cobots à réducteurs entièrement intégrés permet de réaliser rapidement des idées très variées avec des cobots. L'électronique de puissance est déjà intégrée.
Plus d'informations sur les réducteurs
Construire un robot de service

Programmation et test préalables et gratuits de l'application

Le nouveau robot ReBeL n'a pas besoin d'armoire électrique et est compatible avec le système de pilotage igus Robot Control. Vous pouvez dès maintenant programmer et tester votre solution de robotique de service avant de l'acheter. Téléchargez pour cela le logiciel igus Robot Control gratuit. Le logiciel convivial est idéal pour les novices en programmation. Avec ses projets préprogrammés pour différentes cinématiques (ReBeL par exemple), vous pouvez commencer tout de suite !
igus Robot Control m'intéresse
Articulation ReBeL

Téléchargements


Domaines d'application de l'automatisation low cost

Applications d'automatisation low cost Plus de 8.000 solutions personnalisées par an !
Choisissez votre secteur d'activité ou votre application et apprenez pourquoi nos clients sont satisfaits.
Bibliothèque d'applications

Télécharger la brochure actuelle

Nouveautés HMI 2020 Vous trouverez toutes les nouveautés pour l'automatisation low cost regroupées dans notre brochure interactive. 
 
Téléchargements PDF (en anglais)

Vers la boutique pour l'automatisation low cost

Icone boutique en ligne Découvrez dans notre boutique en ligne des produits et des solutions extrêmement variés pour résoudre vos problèmes.
 
Autres produits



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG