Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Paliers lisses pour applications maritimes

Faible absorption d'humidité, sans entretien et sans graisse

Icône longue durée de vie
Robustesse et longue durée de vie
en immersion
fortes charges
Pour les fortes charges
et donc aussi pour un emploi avec des charges de bord et élevées
résistance à la saleté
Faible frottement
et donc respect des arbres
Absence de corrosion
Absence de corrosion
même au contact de l'eau de mer
Icône absorption d'humidité
Faible absorption d'humidité
avec des matériaux choisis
 
Pas besoin de graissage
Sans graisse et sans entretien
grâce à des lubrifiants solides incorporés
Ossature en A avec paliers lisses igutex TX1

Paliers lisses igutex TX1 dans une ossature en A

Cette ossature en A hydraulique de la société Ship & Yacht Engineering Ltd. a un rayon de mouvement de 180° grâce à une cinématique de pivotement spéciale. La cinématique fait appel à des paliers lisses iglidur TX1 sans graisse et sans entretien qui sont également insensibles à la corrosion. 
Paliers lisses iglidur dans les charnières d'une porte de yacht

Charnières de porte de yacht avec des paliers lisses iglidur G

Des paliers lisses iglidur G sont utilisés dans des conditions difficiles dans les portes des yachts de luxe de Lethe Exterior Doors. Dans les charnières mises au point par l'entreprise, les paliers lisses iglidur sans graisse permettent une ouverture et une fermeture fluides des portes sur la durée.
Navire avec voiles

Paliers lisses iglidur X dans un système de propulsion assisté par le vent

bound4blue fournit des systèmes de propulsion automatiques assistés par le vent qui font appel aux énergies renouvelables et permettent aux propriétaires et aux armateurs de navires de réduire leurs frais de carburant et leurs émissions polluantes en consommant jusqu'à 40 % de moins.


Produits testés dans des conditions proches de la réalité dans le laboratoire de tests

Nos paliers lisses sont soumis à une multitude de tests afin de bien fonctionner sur la durée et en présence de sollicitations extrêmes. Ces tests nous permettent de collecter une grande quantité de données sur leur durée de vie.

Les résultats des tests sont intégrés à nos outils en ligne pour le calcul de la durée de vie. Ces outils vous permettent de
calculer gratuitement la durée de vie de nos paliers lisses.
Banc d'essai chargeur frontal

Nos paliers lisses sans graisse et sans entretien pour les applications maritimes

La graisse requise par les paliers lisses métalliques est sans cesse évacuée lorsqu'ils sont utilisés sur le pont. Avec leurs lubrifiants incorporés, les paliers lisses iglidur ne sont pas confrontés à ce problème. Nos paliers lisses n'ont pas besoin de graisse supplémentaire grâce à leur effet autolubrifiant.
Palier lisse TX1

igutex TX1

  • Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistance à l’usure et à la déformation
  • Bonne résistance aux agents chimiques
Palier lisse iglidur P210

iglidur P210

  • Faible absorption d’humidité
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
Palier lisse iglidur UW500

iglidur UW500

  • Excellent coefficient de frottement
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Emploi jusqu'à +250 °C 
Palier lisse TX2

iglidur TX2

  • Très faible usure en présence de fortes charges
  • Testé à l'intérieur et à l'extérieur : mouvement oscillant de 50°, arbre en Cf53 trempé chromé, p = 100 N/mm², v = 0,01 m/s
Palier lisse iglidur P

iglidur P

  • Idéal pour les milieux aux conditions changeantes
  • Idéal pour les oscillations et les rotations à charge moyenne
  • Faible absorption d’humidité
Paliers lisses iglidur Z

iglidur Z

  • Durée de vie extrêmement longue en présence de charges et de températures élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les vitesses de glissement élevées

Avant-première livre blanc

Livres blancs gratuits sur les paliers lisses

Dans nos livres blancs, nous partageons nos connaissances sur les applications avec des paliers lisses et sur la recherche et le développement de ces produits.
Consulter les Livres blancs
Contact

Demande de conseil sans engagement

Vous avez des questions sur nos paliers lisses ? Nos collaborateurs vous conseillent volontiers par e-mail, par téléphone ou lors d'un entretien personnel. Choisissez le type de contact qui vous convient le mieux pour un entretien de conseil sans engagement de votre part.
Demander conseil


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH